(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับการกลึงภายในและภายนอกของชิ้นส่วนที่เรียว
การแลกเปลี่ยน เม็ดมีด ที่ทำซ้ำได้สูงช่วยเพิ่มผลผลิตและได้คุณภาพระดับสูง
รหัสสินค้า |
---|
SL-SDUCL-32-11HP |
SL-SDUCL-40-11HP |
SL-SDUCR-32-11HP |
SL-SDUCR-40-11HP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ | อย่างเห็นแก่ตัว | ฟังก์ชั่น ความกว้าง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ (มิลลิเมตร) | ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20,204.79 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 | มือซ้าย | 22 | 32 | 32 | ||
฿ 21,001.04 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50 | มือซ้าย | 27 | 40 | 40 | ||
฿ 20,204.79 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 | มือขวา | 22 | 32 | 32 | ||
฿ 21,001.04 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50 | มือขวา | 27 | 40 | 40 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | D (เพชร รูปทรง 55 °) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน / การ การกลึงตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม | 32 | รูหล่อลื่น Y / N | มี | สเปค | เทคโนโลยีน้ำหล่อเย็น ความดัน สูง |
แรงบิด(นิวตันเมตร) | 3 | มุม ตัด(°) | 93 | มุม สายนำไฟฟ้า เครื่องมือ(°) | -3 |
ขนาด ปลาย(มิลลิเมตร) | 11 | ขนาด ปลาย iC | 41706 | ชิป IC เกจวัด | DCMT 11 T3 08 |
สไตล์ เครื่องมือ | SL-SDUCR / ลิตร ..เอชพี | สไตล์ เต้าเสียบ น้ำหล่อเย็น | ศูนย์น้ำหล่อเย็นผ่าน | ความดัน น้ำหล่อเย็น | 70 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง