(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับการกลึงภายในและภายนอกของชิ้นส่วนที่เรียว
การแลกเปลี่ยน เม็ดมีด ที่ทำซ้ำได้สูงช่วยเพิ่มผลผลิตและได้คุณภาพระดับสูง
รหัสสินค้า |
---|
A16R-SVUBL11-ERB1 |
A16R-SVUBR11-ERB1 |
A20S-SVUBL11-ERB1 |
A20S-SVUBR11-ERB1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ | อย่างเห็นแก่ตัว | ความยาวโดยรวม | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | ความยาวยื่นออกมา (L / D) | ขนาด f1 (มิลลิเมตร) | มุม เอียงของ ใบมีดลบคม (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,063.86 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | มือซ้าย | 200 | 16 | 64 | 13 | -7 | ||
฿ 7,063.86 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | มือขวา | 200 | 16 | 64 | 13 | -7 | ||
฿ 8,114.00 | HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27 | มือซ้าย | 250 | 20 | 80 | 15 | -5 | ||
฿ 8,623.99 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27 | มือขวา | 250 | 20 | 80 | 15 | -5 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | V (รูปเพชร 35 °) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน / การ การกลึงตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง | 5° | รูหล่อลื่น Y / N | มี | สเปค | CoroTurn 107 แคลมป์ยึด สกรู พร้อม ก้าน ทรงกระบอกพร้อมร่องสำหรับปลอกยึดที่ง่าย |
แรงบิด(นิวตันเมตร) | 0.9 | มุม ตัด(°) | 93 | มุม สายนำไฟฟ้า เครื่องมือ(°) | -3 |
ขนาด ปลาย(มิลลิเมตร) | 11 | มุมคายγ(°) | 0 | ชิป IC เกจวัด | VBMT 11 03 04 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง