1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือ คว้านขอบคู่ DuoBore คาร์ทริดจ์ 391.68B

SDV INDEXABLE TOOLS

เครื่องมือ คว้านขอบคู่ DuoBore คาร์ทริดจ์ 391.68B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,137.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือ อเนกประสงค์สำหรับการคว้านหยาบ สามารถปรับสไลด์แยกกันได้ทั้งแนวแกนและแนวรัศมี

รหัสสินค้า
391.68B-8-S12A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 12,137.31

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ S (สี่เหลี่ยม) เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ 148 การใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
รูหล่อลื่น Y / N มี มุม ตัด(°) 75 มุม สายนำไฟฟ้า เครื่องมือ(°) 15 °
มิติ L1(มิลลิเมตร) 125 ขนาด ปลาย iC 41641 DC(มิลลิเมตร) 148-190

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 391.68B-8-S12A ในชุด เครื่องมือ คว้านขอบคู่ DuoBore คาร์ทริดจ์ 391.68B