(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Coromant Capto เป็น คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ที่ไม่เหมือนใครด้วย รูปทรง หลายเหลี่ยมที่ไม่เหมือนใคร
การเปลี่ยน เครื่องกลึง อย่างรวดเร็วมีส่วนช่วยอย่างมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ | อย่างเห็นแก่ตัว | ขนาด f1 (มิลลิเมตร) | มิติ L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย iC | มิติ l3 (มิลลิเมตร) | มุม เอียงของ ใบมีดลบคม (°) | ชิป IC เกจวัด | D5M (มิลลิเมตร) | ขนาด / D1 | ปลาย แรงบิดขันแน่น (นิวตันเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,835.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 | มือซ้าย | 11 | 65 | 7 | 41643 | 48 | -8 | DCMT 07 02 04 | 32 | 16 | 0.9 | ||
฿ 16,835.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 25 | มือซ้าย | 13 | 75 | 11 | 41706 | 59 | -8 | DCMT 11 T3 08 | 32 | 20 | 3 | ||
฿ 16,835.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 32 | มือซ้าย | 17 | 90 | 11 | 41706 | 75 | -6 | DCMT 11 T3 08 | 32 | 25 | 3 | ||
฿ 16,835.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 | มือขวา | 11 | 65 | 7 | 41643 | 48 | -8 | DCMT 07 02 04 | 32 | 16 | 0.9 | ||
฿ 16,835.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 25 | มือขวา | 13 | 75 | 11 | 41706 | 59 | -8 | DCMT 11 T3 08 | 32 | 20 | 3 | ||
฿ 17,880.78 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 32 | มือขวา | 17 | 90 | 11 | 41706 | 75 | -6 | DCMT 11 T3 08 | 32 | 25 | 3 | ||
฿ 17,880.78 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 | มือซ้าย | 11 | 70 | 7 | 41643 | 47 | -8 | DCMT 07 02 04 | 40 | 16 | 0.9 | ||
฿ 17,880.78 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 25 | มือซ้าย | 13 | 80 | 11 | 41706 | 58 | -8 | DCMT 11 T3 08 | 40 | 20 | 3 | ||
฿ 17,880.78 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 32 | มือซ้าย | 17 | 90 | 11 | 41706 | 69 | -6 | DCMT 11 T3 08 | 40 | 25 | 3 | ||
฿ 16,835.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 | มือซ้าย | 22 | 110 | 11 | 41706 | 89 | -6 | DCMT 11 T3 08 | 40 | 32 | 3 | ||
฿ 16,835.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50 | มือซ้าย | 27 | 80 | 11 | 41706 | 60 | -6 | DCMT 11 T3 08 | 40 | 40 | 3 | ||
฿ 17,880.78 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 | มือขวา | 11 | 70 | 7 | 41643 | 47 | -8 | DCMT 07 02 04 | 40 | 16 | 0.9 | ||
฿ 17,880.78 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 25 | มือขวา | 13 | 80 | 11 | 41706 | 58 | -8 | DCMT 11 T3 08 | 40 | 20 | 3 | ||
฿ 17,880.78 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 32 | มือขวา | 17 | 90 | 11 | 41706 | 69 | -6 | DCMT 11 T3 08 | 40 | 25 | 3 | ||
฿ 17,880.78 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 | มือขวา | 22 | 110 | 11 | 41706 | 89 | -6 | DCMT 11 T3 08 | 40 | 32 | 3 | ||
฿ 16,835.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50 | มือขวา | 27 | 80 | 11 | 41706 | 60 | -6 | DCMT 11 T3 08 | 40 | 40 | 3 | ||
฿ 20,012.96 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 | มือซ้าย | 11 | 70 | 7 | 41643 | 46 | -8 | DCMT 07 02 04 | 50 | 16 | 0.9 | ||
฿ 20,012.96 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 25 | มือซ้าย | 13 | 80 | 11 | 41706 | 56 | -6 | DCMT 11 T3 08 | 50 | 20 | 3 | ||
฿ 18,848.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 32 | มือซ้าย | 17 | 90 | 11 | 41706 | 67 | -3.5 | DCMT 11 T3 08 | 50 | 25 | 3 | ||
฿ 18,848.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 | มือซ้าย | 22 | 110 | 11 | 41706 | 88 | -7.5 | DCMT 11 T3 08 | 50 | 32 | 3 | ||
฿ 18,848.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 63 | มือซ้าย | 35 | 100 | 11 | 41706 | 80 | -3.5 | DCMT 11 T3 08 | 50 | 50 | 3 | ||
฿ 20,012.96 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 | มือขวา | 11 | 70 | 7 | 41643 | 46 | -8 | DCMT 07 02 04 | 50 | 16 | 0.9 | ||
฿ 20,012.96 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 25 | มือขวา | 13 | 80 | 11 | 41706 | 56 | -6 | DCMT 11 T3 08 | 50 | 20 | 3 | ||
฿ 20,012.96 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 32 | มือขวา | 17 | 90 | 11 | 41706 | 67 | -3.5 | DCMT 11 T3 08 | 50 | 25 | 3 | ||
฿ 18,848.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 | มือขวา | 22 | 110 | 11 | 41706 | 88 | -7.5 | DCMT 11 T3 08 | 50 | 32 | 3 | ||
฿ 20,012.96 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 63 | มือขวา | 35 | 100 | 11 | 41706 | 80 | -3.5 | DCMT 11 T3 08 | 50 | 50 | 3 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | D (เพชร รูปทรง 55 °) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน / การ การกลึงตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง | 7° | รูหล่อลื่น Y / N | มี | สเปค | แคลมป์ยึด สกรู CoroTurn 107 |
มุม ตัด(°) | 93 | มุม สายนำไฟฟ้า เครื่องมือ(°) | -3 | มุมคายγ(°) | 0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง