(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
CoroTurnSL เป็น ระบบ โมดูลาร์ของตัวต่อและหัวตัดที่ช่วยให้คุณสร้าง เครื่องมือ ที่ปรับแต่งได้สำหรับการกลึงที่หลากหลายโดยใช้อุปกรณ์จำนวนน้อยที่สุด
รหัสสินค้า |
---|
C5-570-2C50073-40L |
C5-570-2C50073-40R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 24,953.38 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือซ้าย | ||
฿ 24,953.38 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ | 60 | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | รูหล่อลื่น Y / N | มี |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | หัว ตัด Coromant capto สำหรับงานกลึง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ชนิดสั้น | มิติ L1(มิลลิเมตร) | 73 | น้ำหนัก(กิโลกรัม) | 1.3 |
ขนาด f21(มิลลิเมตร) | 5 | มิติ l3(มิลลิเมตร) | - | D5M(มิลลิเมตร) | 50 |
DMT(มิลลิเมตร) | 40 | ตัดเส้นผ่าศูนย์กลางบิต(มิลลิเมตร) | 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง