(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
CoroTurnSL เป็น ระบบ โมดูลาร์ของตัวต่อและหัวตัดที่ช่วยให้คุณสร้าง เครื่องมือ ที่ปรับแต่งได้สำหรับการกลึงที่หลากหลายโดยใช้อุปกรณ์จำนวนน้อยที่สุด
รหัสสินค้า |
---|
570-DVUNL-80-16X |
570-DVUNR-80-16X |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 30,829.88 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | ||
฿ 30,829.88 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | V (รูปเพชร 35 °) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน / ดึง | รูปทรง แคลมป์ยึด | แคลมป์รัดสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง | 0° | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | 80 | รูหล่อลื่น Y / N | NA |
สเปค | CoroTurn RC แคลมป์ยึด คู่ | มุม ตัด(°) | 93 | มุม สายนำไฟฟ้า เครื่องมือ(°) | -3 |
มิติ L1(มิลลิเมตร) | 20 | มิติ H(มิลลิเมตร) | 37.5 | ขนาด ปลาย(มิลลิเมตร) | 16 |
ขนาด ปลาย iC | 41706 | ขนาด f21(มิลลิเมตร) | 25.5 | มุมคายγ(°) | -6 ° |
มุม เอียงของ ใบมีดลบคม(°) | -8 ° | ชิป IC เกจวัด | VNMG 16 04 08 | ขนาด l7(มิลลิเมตร) | 45.3 |
ปลาย แรงบิดขันแน่น(นิวตันเมตร) | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง