(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
CoroTurnSL เป็น ระบบ โมดูลาร์ของตัวต่อและหัวตัดที่ช่วยให้คุณสร้าง เครื่องมือ ที่ปรับแต่งได้สำหรับการกลึงที่หลากหลายโดยใช้อุปกรณ์จำนวนน้อยที่สุด
รหัสสินค้า |
---|
570-DVUNL-40-16X |
570-DVUNR-40-16X |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,541.26 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | ||
฿ 16,541.26 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | V (รูปเพชร 35 °) | เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ | 40 | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง แคลมป์ยึด | แคลมป์รัดสายไฟ | ความยาวโดยรวม | 34 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | 40 |
รูหล่อลื่น Y / N | มี | มุม ตัด(°) | 93 | มุม สายนำไฟฟ้า เครื่องมือ(°) | -3 |
มุม ลาดสูงสุด(°) | 30 | ขนาด f1(มิลลิเมตร) | 34 | ขนาด ปลาย(มิลลิเมตร) | 16 |
ขนาด ปลาย iC | 41706 | มุมคายγ(°) | -6 | มุม เอียงของ ใบมีดลบคม(°) | -8 |
ชิป IC เกจวัด | VNMG 16 04 08 | ปลาย แรงบิดขันแน่น(นิวตันเมตร) | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง