(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
CoroTurnSL เป็น ระบบ โมดูลาร์ของตัวต่อและหัวตัดที่ช่วยให้คุณสร้าง เครื่องมือ ที่ปรับแต่งได้สำหรับการกลึงที่หลากหลายโดยใช้อุปกรณ์จำนวนน้อยที่สุด
รหัสสินค้า |
---|
C4-570-32-LX-045-T |
C4-570-32-RX-045-T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ประเภทรายละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20,220.98 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือซ้าย | ก้าน 45 ° | ||
฿ 20,220.98 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | ประเภท ก้าน 0 ° |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | รูหล่อลื่น Y / N | NA | สเปค | Coromant capto สั้น |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด f1(มิลลิเมตร) | 1 | มิติ L1(มิลลิเมตร) | 22 | น้ำหนัก(กิโลกรัม) | 0.3 |
D5M(มิลลิเมตร) | 40 | DMT(มิลลิเมตร) | 32 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง