(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
CoroTurnSL เป็น ระบบ โมดูลาร์ของตัวต่อและหัวตัดที่ช่วยให้คุณสร้าง เครื่องมือ ที่ปรับแต่งได้สำหรับการกลึงที่หลากหลายโดยใช้อุปกรณ์จำนวนน้อยที่สุด
รหัสสินค้า |
---|
C4-570-32-LF-T |
C4-570-32-RF-T |
C4-570-40-LF-T |
C4-570-40-RF-T |
C5-570-32-LF-T |
C5-570-32-RF-T |
C5-570-40-LF-T |
C5-570-40-RF-T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ประเภทรายละเอียด | ขนาด f1 (มิลลิเมตร) | มิติ L1 (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | D5M (มิลลิเมตร) | DMT (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20,272.98 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | ประเภทลิงก์ 0 ° | 20 | 27 | 0.4 | 40 | 32 | ||
฿ 20,272.98 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | ประเภทลิงก์ 0 ° | 20 | 27 | 0.4 | 40 | 32 | ||
฿ 20,272.98 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | ประเภทลิงค์ 45 ° | 20 | วันที่ 31 | 0.5 | 40 | 40 | ||
฿ 20,272.98 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | ประเภทลิงก์ 0 ° | 20 | วันที่ 31 | 0.5 | 40 | 40 | ||
฿ 22,457.17 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | ประเภทลิงก์ 0 ° | 27 | 27 | 0.6 | 50 | 32 | ||
฿ 22,457.17 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | ประเภทลิงก์ 0 ° | 27 | 27 | 0.6 | 50 | 32 | ||
฿ 22,457.17 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | ประเภทลิงก์ 0 ° | 27 | วันที่ 31 | 0.7 | 50 | 40 | ||
฿ 22,457.17 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | ประเภทลิงก์ 0 ° | 27 | วันที่ 31 | 0.7 | 50 | 40 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | รูหล่อลื่น Y / N | มี | สเปค | Coromant capto สั้น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง