(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
CoroTurn SL เป็น ระบบ โมดูลาร์ของตัวต่อและหัวตัดที่ช่วยให้คุณสร้าง เครื่องมือ ที่ปรับแต่งได้สำหรับการกลึงที่หลากหลายด้วยรายการจำนวนน้อยที่สุด
รหัสสินค้า |
---|
SL-PDUNL-25-11HP-G |
SL-PDUNL-32-11HP |
SL-PDUNL-40-15HP |
SL-PDUNR-25-11HP-G |
SL-PDUNR-32-11HP |
SL-PDUNR-40-15HP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ | อย่างเห็นแก่ตัว | ความยาวโดยรวม | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | ขนาด f1 (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย iC | มุม เอียงของ ใบมีดลบคม (°) | ชิป IC เกจวัด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,390.67 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 | มือซ้าย | 32 | 25 | 21 | 11 | 41706 | -10 | DNMG 11 04 08 | ||
฿ 21,001.04 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50 | มือซ้าย | 32 | 32 | 22 | 11 | 41706 | -10 | DNMG 11 04 08 | ||
฿ 21,516.42 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 56 | มือซ้าย | 36 | 40 | 30 | 15 | 41641 | -11 | DNMG 15 06 08 | ||
฿ 19,390.67 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 38 | มือขวา | 32 | 25 | 21 | 11 | 41706 | -10 | DNMG 11 04 08 | ||
฿ 21,001.04 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 | มือขวา | 32 | 32 | 22 | 11 | 41706 | -10 | DNMG 11 04 08 | ||
฿ 21,516.42 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 56 | มือขวา | 36 | 40 | 30 | 15 | 41641 | -11 | DNMG 15 06 08 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | D (เพชร รูปทรง 55 °) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน / การ การกลึงตามแบบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | รูปทรง แคลมป์ยึด | ล็อค ก้านโยก |
---|---|---|---|---|---|
รูหล่อลื่น Y / N | มี | สเปค | น้ำยาหล่อเย็น ความดัน สูง มีรูน้ำมัน | มุม ตัด(°) | 93 |
มุม สายนำไฟฟ้า เครื่องมือ(°) | -3 | มุมคายγ(°) | -6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง