(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
CoroTurn SL เป็น ระบบ โมดูลาร์ของตัวต่อและหัวตัดที่ช่วยให้คุณสร้าง เครื่องมือ ที่ปรับแต่งได้สำหรับการกลึงที่หลากหลายด้วยรายการจำนวนน้อยที่สุด
รหัสสินค้า |
---|
SL-PCLNL-25-09HP-G |
SL-PCLNL-32-12HP |
SL-PCLNL-40-12HP |
SL-PCLNL-40-16HP |
SL-PCLNR-25-09HP-G |
SL-PCLNR-32-12HP |
SL-PCLNR-40-12HP |
SL-PCLNR-40-16HP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ | อย่างเห็นแก่ตัว | ความยาวโดยรวม | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | มุม ตัด (°) | มุม สายนำไฟฟ้า เครื่องมือ (°) | ขนาด f1 (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย iC | ชิป IC เกจวัด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,390.67 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 34 | มือซ้าย | 28 | 25 | 95 | -5 | 19 | 9 | 41706 | CNMG 09 03 08 | ||
฿ 20,204.79 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 | มือซ้าย | 36 | 32 | 95 | -5 | 22 | 12 | 41641 | CNMG 12 04 08 | ||
฿ 21,516.42 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 50 | มือซ้าย | 35 | 40 | 95 | -5 | 27 | 12 | 41641 | CNMG 12 04 08 | ||
฿ 21,516.42 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 56 | มือซ้าย | 42 | 40 | 95 | -5 | 27 | 16 | 41767 | CNMG 16 06 08 | ||
฿ 19,390.67 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 38 | มือขวา | 28 | 25 | 95 | -5 | 19 | 9 | 41706 | CNMG 09 03 08 | ||
฿ 20,204.79 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 40 | มือขวา | 36 | 32 | 95 | -5 | 22 | 12 | 41641 | CNMG 12 04 08 | ||
฿ 21,516.42 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 56 | มือขวา | 35 | 40 | 95 | -5 | 27 | 12 | 41641 | CNMG 12 04 08 | ||
฿ 21,516.42 | SDV HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 34 | มือขวา | 42 | 40 | 93 | -3 | 27 | 16 | 41767 | CNMG 16 06 08 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | C (80 °เพชร - รูปทรง) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | รูปทรง แคลมป์ยึด | ล็อค ก้านโยก |
---|---|---|---|---|---|
รูหล่อลื่น Y / N | มี | สเปค | น้ำยาหล่อเย็น ความดัน สูง มีรูน้ำมัน | มุมคายγ(°) | -6 |
มุม เอียงของ ใบมีดลบคม(°) | -10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง