(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Coromant Capto เป็น คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ที่ไม่เหมือนใครด้วย รูปทรง หลายเหลี่ยมที่ไม่เหมือนใคร
การเปลี่ยน เครื่องกลึง อย่างรวดเร็วมีส่วนช่วยอย่างมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ฟังก์ชั่น ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว ฟังก์ชั่น (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย | เข้าใจแล้ว | ชิป IC เกจวัด | แรงบิด (นิวตันเมตร) | มิติ dm1 min mm 4) (มิลลิเมตร) | มิติ dm2 min mm 4) (มิลลิเมตร) | ขนาด D 5 m (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,091.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 22 | 40 | 06 | 3/8 | WNMG 06 04 08 | 1.7 | 60 | 116 | 32 | 0.2 | ||
฿ 12,091.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | 22 | 40 | 06 | 3/8 | WNMG 06 04 08 | 1.7 | 60 | 116 | 32 | 0.2 | ||
฿ 12,836.35 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 27 | 50 | 06 | 3/8 | WNMG 06 04 08 | 1.7 | 60 | 140 | 40 | 0.4 | ||
฿ 12,836.35 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 27 | 50 | 08 | 1/2 | WNMG 08 04 08 | 3.9 | 110 | 140 | 40 | 0.4 | ||
฿ 12,836.35 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | 27 | 50 | 06 | 3/8 | WNMG 06 04 08 | 1.7 | 60 | 140 | 40 | 0.4 | ||
฿ 12,836.35 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | 27 | 50 | 08 | 1/2 | WNMG 08 04 08 | 3.9 | 110 | 140 | 40 | 0.4 | ||
฿ 13,481.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 35 | 60 | 06 | 3/8 | WNMG 06 04 08 | 1.7 | 65 | 165 | 50 | 0.7 | ||
฿ 14,292.47 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 35 | 60 | 08 | 1/2 | WNMG 06 04 08 | 3.9 | 110 | 165 | 50 | 0.8 | ||
฿ 13,481.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | 35 | 60 | 06 | 3/8 | WNMG 06 04 08 | 1.7 | 65 | 165 | 50 | 0.7 | ||
฿ 14,292.47 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | 35 | 60 | 08 | 1/2 | WNMG 06 04 08 | 3.9 | 110 | 165 | 50 | 0.8 | ||
฿ 15,446.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 45 | 65 | 06 | 3/8 | WNMG 06 04 08 | 1.7 | 81 | 190 | 63 | 1.3 | ||
฿ 16,372.65 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 45 | 65 | 08 | 1/2 | WNMG 08 04 08 | 3.9 | 110 | 190 | 63 | 1.4 | ||
฿ 15,446.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | 45 | 65 | 06 | 3/8 | WNMG 06 04 08 | 1.7 | 81 | 190 | 63 | 1.3 | ||
฿ 15,446.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | 45 | 65 | 08 | 1/2 | WNMG 08 04 08 | 3.9 | 110 | 190 | 63 | 1.4 | ||
฿ 16,740.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 55 | 80 | 08 | 1/2 | WNMG 08 04 08 | 3.9 | 110 | 250 | 80 | 2.6 | ||
฿ 16,740.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | 55 | 80 | 08 | 1/2 | WNMG 08 04 08 | 3.9 | 110 | 250 | 80 | 2.6 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | W (ชนิดหกเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ปิดท้าย | รูปทรง แคลมป์ยึด | แคลมป์รัดสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท มุม กวาด ปลาย ใช้งานได้ | เชิงลบ | มุมคายเศษ(°) | -6 | มุม เอียงของ ใบมีดลบคม(°) | -6 |
มุม สายนำไฟฟ้า(°) | -5 | มุม ตัด(°) | 95 | สไตล์ เต้าเสียบ น้ำหล่อเย็น | ทิศทาง ตามแนวแกน จากศูนย์กลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง