1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Coromant Capto, CoroTurn, หัว ตัด, สเปค น้ำหล่อเย็น ความดัน สูง, C8-PCMNN-12HP

SDV INDEXABLE TOOLS

Coromant Capto, CoroTurn, หัว ตัด, สเปค น้ำหล่อเย็น ความดัน สูง, C8-PCMNN-12HP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 37,278.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Coromant Capto เป็น คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ที่ไม่เหมือนใครด้วย รูปทรง หลายเหลี่ยมที่ไม่เหมือนใคร
การเปลี่ยน เครื่องกลึง อย่างรวดเร็วมีส่วนช่วยอย่างมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้

รหัสสินค้า
C8-PCMNN-00150-12HP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 37,278.43

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ C (80 °เพชร - รูปทรง) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ปิดท้าย / การทําแชมเฟอร์ รูปทรง แคลมป์ยึด ล็อค ก้านโยก
อย่างเห็นแก่ตัว ไม่มีมือ มุมคายเศษ(°) -6 มุม เอียงของ ใบมีดลบคม(°) -6
มุม สายนำไฟฟ้า(°) -5 มุม ตัด(°) 50 (95) ฟังก์ชั่น ความกว้าง(มิลลิเมตร) 0
ความยาว ฟังก์ชั่น(มิลลิเมตร) 150 ขนาด ปลาย 12 เข้าใจแล้ว 1/2
ชิป IC เกจวัด CNMG 12 04 08 แรงบิด(นิวตันเมตร) 5.0 มิติ dm2 min mm 4)(มิลลิเมตร) 315
ขนาด D 5 m(มิลลิเมตร) 80 มวล(กิโลกรัม) 3.8