(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Coromant Capto เป็น คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ที่ไม่เหมือนใครด้วย รูปทรง หลายเหลี่ยมที่ไม่เหมือนใคร
การเปลี่ยน เครื่องกลึง อย่างรวดเร็วมีส่วนช่วยอย่างมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้
รหัสสินค้า |
---|
C4-MVJNL-27050-16 |
C4-MVJNR-27050-16 |
C5-MVJNL-35060-16 |
C5-MVJNR-35060-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ฟังก์ชั่น ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว ฟังก์ชั่น (มิลลิเมตร) | ขนาด D 5 m (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,091.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 27 | 50 | 40 | ||
฿ 12,091.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | 27 | 50 | 40 | ||
฿ 13,481.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 35 | 60 | 50 | ||
฿ 13,481.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | 35 | 60 | 50 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | V (รูปเพชร 35 °) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / การกลึงตามแบบ / การทําแชมเฟอร์ | รูปทรง แคลมป์ยึด | ดับเบิล แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท มุม กวาด ปลาย ใช้งานได้ | เชิงลบ | มุมคายเศษ(°) | -4 | มุม เอียงของ ใบมีดลบคม(°) | -13 |
มุม สายนำไฟฟ้า(°) | -3 | มุม ตัด(°) | 93 | ขนาด ปลาย | 16 |
เข้าใจแล้ว | 3/8 | สไตล์ เต้าเสียบ น้ำหล่อเย็น | ทิศทาง ตลับลูกปืนเรเดียล จากส่วนที่เรียว | ชิป IC เกจวัด | VNMG 16 04 08 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง