(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Coromant Capto เป็น คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ที่ไม่เหมือนใครด้วย รูปทรง หลายเหลี่ยมที่ไม่เหมือนใคร
การเปลี่ยน เครื่องกลึง อย่างรวดเร็วมีส่วนช่วยอย่างมากในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้
รหัสสินค้า |
---|
C5-DDJNL-35060-15-2 |
C5-DDJNR-35060-15-2 |
C6-DDJNL-45065-15-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ฟังก์ชั่น ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว ฟังก์ชั่น (มิลลิเมตร) | มิติ dm2 min mm 4) (มิลลิเมตร) | ขนาด D 5 m (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,691.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 35 | 60 | 165 | 50 | ||
฿ 16,691.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | 35 | 60 | 165 | 50 | ||
฿ 19,279.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 45 | 65 | 190 | 63 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | D (เพชร รูปทรง 55 °) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / การกลึงตามแบบ / การทําแชมเฟอร์ | รูปทรง แคลมป์ยึด | แคลมป์รัดสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ(°) | -6 | มุม เอียงของ ใบมีดลบคม(°) | -7 | มุม สายนำไฟฟ้า(°) | -3 |
มุม ตัด(°) | 93 | ขนาด ปลาย | 15 | เข้าใจแล้ว | 1/2 |
ชิป IC เกจวัด | DNGQ 15 07 08 | แรงบิด(นิวตันเมตร) | 3.9 | มิติ dm1 min mm 4)(มิลลิเมตร) | 110 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง