(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับการกลึงภายในและภายนอกของชิ้นส่วนที่เรียว
การแลกเปลี่ยน เม็ดมีด ที่ทำซ้ำได้สูงช่วยเพิ่มผลผลิตและได้คุณภาพระดับสูง
รหัสสินค้า |
---|
C5-SVMBL-00115-16 |
C6-SCMCN-00090-12 |
C6-SRDCN-00100-10 |
C6-SRDCN-00100-16 |
C6-SVMBL-00130-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง ปลาย บังคับ | การใช้งาน | อย่างเห็นแก่ตัว | มุม สายนำไฟฟ้า (°) | มุม ตัด (°) | ฟังก์ชั่น ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว ฟังก์ชั่น (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย | เข้าใจแล้ว | ชิป IC เกจวัด | แรงบิด (นิวตันเมตร) | มิติ dm2 min mm 4) (มิลลิเมตร) | ขนาด D 5 m (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 24,225.32 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | V (รูปเพชร 35 °) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / การกลึงตามแบบ / การทําแชมเฟอร์ / เสา- งานลับคม/งานเจียรไน | มือซ้าย | 40 | 50 (95) | 0 | 115 | 16 | 3/8 | VBMT 16 04 08 | 3 | 110 | 50 | 1.0 | ||
฿ 21,627.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ปิดท้าย / การทําแชมเฟอร์ | ไม่มีมือ | 40 | 50 (95) | - | 90 | 12 | 1/2 | CCMT 12 04 08 | 3 | 100 | 63 | 1.4 | ||
฿ 21,627.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | R (วงกลม) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / การกลึงตามแบบ / การทําแชมเฟอร์ | ไม่มีมือ | - | - | - | 100 | 10 | 0.39 | RCMT 10 T3 M0 | 3 | 110 | 63 | 1.4 | ||
฿ 22,925.21 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | R (วงกลม) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / การกลึงตามแบบ / การทําแชมเฟอร์ | ไม่มีมือ | - | - | - | 100 | 16 | 0.63 | RCMT 16 06 ต.ค. | 6.4 | 110 | 63 | 1.4 | ||
฿ 27,813.62 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | V (รูปเพชร 35 °) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / การกลึงตามแบบ / การทําแชมเฟอร์ / เสา- งานลับคม/งานเจียรไน | มือซ้าย | 40 | 50 (95) | 0 | 130 | 16 | 3/8 | VBMT 16 04 08 | 3 | 110 | 63 | 1.8 |
กำลังโหลด …
รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู แคลมป์ยึด | มุมคายเศษ(°) | 0 | มุม เอียงของ ใบมีดลบคม(°) | 0 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง