(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์ควบคุม เศษตัด ที่ยอดเยี่ยมและความเสถียร กระบวนการแปรรูป เพื่อคุณภาพชิ้นส่วนที่ดีที่สุดชิ้นหนึ่ง
การจ่ายน้ำหล่อเย็นความเที่ยงตรงแม่นยำสูงจะควบคุม อุปกรณ์ควบคุม เศษตัด และให้ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่มั่นคง
รหัสสินค้า |
---|
C6-PDUNL-45065-15HP |
C6-PDUNR-45065-15HP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 24,589.35 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | ||
฿ 24,589.35 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | D (เพชร รูปทรง 55 °) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | รูปทรง แคลมป์ยึด | ล็อค ก้านโยก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท มุม กวาด ปลาย ใช้งานได้ | เชิงลบ | มุม สายนำไฟฟ้า(°) | -3 | มุม ตัด(°) | 93 |
ฟังก์ชั่น ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 45 | ความยาว ฟังก์ชั่น(มิลลิเมตร) | 65 | ขนาด ปลาย | 15 |
เข้าใจแล้ว | 1/2 | เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 80.0 | ชิป IC เกจวัด | DNMG 15 06 08 |
แรงบิด(นิวตันเมตร) | 5.0 | ขนาด D 5 m(มิลลิเมตร) | 63 | มวล(กิโลกรัม) | 1.3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง