(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอก ก้าน ด้ามกลึง T-max สำหรับ สารละลาย การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่มีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้
รหัสสินค้า |
---|
CTGNL2525M16-ID |
CTGNR2525M16-ID |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,268.00 | HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | ||
฿ 8,268.00 | HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | รูปทรง แคลมป์ยึด | แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของ ก้าน(มิลลิเมตร) | 25 | มุม ตัด(°) | 91 | ฟังก์ชั่น ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 32 |
ฟังก์ชั่น สูง(มิลลิเมตร) | 25 | ความยาว ฟังก์ชั่น(มิลลิเมตร) | 150 | ขนาด ปลาย | 16 |
ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟ(มิลลิเมตร) | 25 × 25 | มุม ลาดสูงสุด(°) | 0 | ปริมาณการยื่นออกมาสูงสุด(มิลลิเมตร) | 20 |
มุม สายนำไฟฟ้า(°) | -1 | มวล(กิโลกรัม) | 0.7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง