(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอก ก้าน ด้ามกลึง T-max สำหรับ สารละลาย การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่มีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้
รหัสสินค้า |
---|
CSRNR2525M09-ID |
CSRNR3232P19-IC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น สูง (มิลลิเมตร) | ความยาว ฟังก์ชั่น (มิลลิเมตร) | ขนาด ปลาย | เข้าใจแล้ว | ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟ (มิลลิเมตร) | ปริมาณการยื่นออกมาสูงสุด (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,268.00 | HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 25 | 27 | 25 | 150 | 09 | 3/9 | 25 × 25 | 32 | 0.7 | ||
฿ 10,366.00 | HOLDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | 32 | 32 | 35 | 32 | 170 | 19 | 3/4 | 32 × 32 | 40 | 1.3 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | S (สี่เหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | รูปทรง แคลมป์ยึด | แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|
อย่างเห็นแก่ตัว | มือขวา | มุม ตัด(°) | 75 | มุม ลาดสูงสุด(°) | 10 |
มุม สายนำไฟฟ้า(°) | 15 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง