(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ คุณภาพสูง CoroMill® สำหรับโซลูชันการกัดที่ให้ผลผลิตสูง มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้ ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ การกลึงตามแบบ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง เครื่องมือ (มิลลิเมตร) | มุม คราด ตามแนวแกน α 0 (องศา) | Twist l sh (มิลลิเมตร) | ขนาด / DC3 (มิลลิเมตร) | ขนาด / L21 (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,388.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 2 | 2 | 75 | 20 | 6 | 1 | 20 | 5.60 | - | 1.5 | 0.036 | ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ / ความแข็ง:43 HRC ขึ้นไป 63 HRC หรือน้อยกว่า / การออกแบบ ทรงกลม | ||
฿ 5,526.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 3 | 2 | 75 | 20 | 6 | 2 | 20 | 11.20 | 1.7 | 1.5 | 0.039 | ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ / ความแข็ง:43 HRC ขึ้นไป 63 HRC หรือน้อยกว่า / การออกแบบ ทรงกลม | ||
฿ 5,526.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 4 | 2 | 80 | 30 | 6 | 3 | 20 | 16.00 | 2.5 | 1.5 | 0.033 | ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ / ความแข็ง:43 HRC ขึ้นไป 63 HRC หรือน้อยกว่า / การออกแบบ ทรงกลม | ||
฿ 6,388.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 5 | 2 | - | - | - | 4 | 14 | 22.40 | 3.3 | 1.5 | 0.038 | ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ / ความแข็ง ≤ 43 HRC ≤ 63 / การออกแบบ ทรงกลม | ||
฿ 6,388.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 7 | 2 | - | 43 | - | 5 | 14 | 28.00 | 4.1 | 2 | 0.036 | ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ / ความแข็ง ≤ 43 HRC ≤ 63 / การออกแบบ ทรงกลม | ||
฿ 6,388.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 7 | 2 | 100 | 30 | 6 | 6 | 14 | 35.50 | 4.7 | 2 | 0.047 | ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ / ความแข็ง:43 HRC ขึ้นไป 63 HRC หรือน้อยกว่า / การออกแบบ ทรงกลม | ||
฿ 8,988.02 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 9 | 2 | 100 | 36 | 8 | 8 | 14 | 45.00 | 6.5 | 3 | 0.06 | ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ / ความแข็ง:43 HRC ขึ้นไป 63 HRC หรือน้อยกว่า / การออกแบบ ทรงกลม | ||
฿ 11,899.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 11 | 2 | 100 | 43 | 10 | 10 | 12 | 56.00 | 8.2 | 3 | 0.11 | ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ / ความแข็ง:43 HRC ขึ้นไป 63 HRC หรือน้อยกว่า / การออกแบบ ทรงกลม | ||
฿ 14,487.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 13 | 2 | 100 | 52 | 12 | 12 | 12 | 71.00 | 9.8 | 3 | 0.145 | ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ / ความแข็ง:43 HRC ขึ้นไป 63 HRC หรือน้อยกว่า / การออกแบบ ทรงกลม | ||
฿ 23,353.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 15 | 2 | 150 | 61 | 16 | 16 | 12 | 90.00 | 13.4 | 3 | 0.375 | ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ / ความแข็ง:43 HRC ขึ้นไป 63 HRC หรือน้อยกว่า / การออกแบบ ทรงกลม | ||
฿ 6,727.70 | SDV SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 7 | - | - | 43 | - | 5 | 14 | 28.00 | 4.1 | 2 | 0.03 | ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ / ความแข็ง ≤ 43 HRC ≤ 63 / การออกแบบ ทรงกลม | ||
฿ 6,388.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 7 | 4 | 100 | 30 | 6 | 6 | 14 | 35.50 | 4.7 | 2 | 0.04 | ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ / ความแข็ง:43 HRC ขึ้นไป 63 HRC หรือน้อยกว่า / การออกแบบ ทรงกลม | ||
฿ 8,497.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 9 | 4 | 100 | 36 | 8 | 8 | 14 | 45.00 | 6.5 | 3 | 0.06 | ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ / ความแข็ง:43 HRC ขึ้นไป 63 HRC หรือน้อยกว่า / การออกแบบ ทรงกลม | ||
฿ 12,628.33 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 11 | 4 | 100 | 43 | 10 | 10 | 12 | 56.00 | 8.2 | 3 | 0.11 | ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ / ความแข็ง:43 HRC ขึ้นไป 63 HRC หรือน้อยกว่า / การออกแบบ ทรงกลม | ||
฿ 14,487.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 13 | 4 | 100 | 52 | 12 | 12 | 12 | 71.00 | 9.8 | 3 | 0.145 | ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ / ความแข็ง:43 HRC ขึ้นไป 63 HRC หรือน้อยกว่า / การออกแบบ ทรงกลม | ||
฿ 23,353.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 15 | 4 | 150 | 61 | 16 | 16 | 12 | 90.00 | 13.4 | 3 | 0.439 | ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ / ความแข็ง:43 HRC ขึ้นไป 63 HRC หรือน้อยกว่า / การออกแบบ ทรงกลม |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกบอล | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60 | การเคลือบผิว | PVD |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง | มุม บิด(องศา) | (30) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง เครื่องมือ | H7 |
ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | H5 | ประเภท ก้าน | ก้าน ทรงกระบอก | รายละเอียด วัสดุ | GC1610 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง