1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอก ดอกเอ็นมิลล์ CoroMill Plura สำหรับงานทั่วไปสำหรับการกัดหยาบขั้นสุด 1P330-XA (ความแข็ง สูงสุด 48 HRC)

ดอก ดอกเอ็นมิลล์ CoroMill Plura สำหรับงานทั่วไปสำหรับการกัดหยาบขั้นสุด 1P330-XA (ความแข็ง สูงสุด 48 HRC)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,757.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ คุณภาพสูงสำหรับ เครื่องมือ การกัด สารละลาย ให้ผลผลิตสูง มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้

รหัสสินค้า
1P330-0200-XA-1620
1P330-0300-XA-1620
1P330-0400-XA-1620
1P330-0500-XA-1620
1P330-0600-XA-1620
1P330-0700-XA-1620
1P330-0800-XA-1620
1P330-0900-XA-1620
1P330-1000-XA-1620
1P330-1200-XA-1620
1P330-1400-XA-1620
1P330-1600-XA-1620
1P330-1800-XA-1620
1P330-2000-XA-1620
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวที่ใช้งานได้
(มิลลิเมตร)
ตัวเครื่อง หลัก มุม ทรงเรียว ครึ่ง
(°)
เครื่องลบมุม ความกว้าง เครื่องลบมุม

฿ 2,757.17

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 266576.0030--

฿ 2,757.17

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 376577.0030--

฿ 3,197.39

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 486578.003045°0.100

฿ 3,197.39

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 51065710.003045°0.100

฿ 3,197.39

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 61065710.00-45°0.100

฿ 4,474.52

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 71386313.003045°0.100

฿ 4,474.52

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 81686316.00-45°0.100

฿ 5,654.90

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 916107216.003045°0.100

฿ 5,654.90

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 1019107219.00-45°0.100

฿ 7,638.33

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 1222128322.00-45°0.100

฿ 9,283.12

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 1422148322.00-45°0.150

฿ 12,282.44

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 1626169226.00-45°0.150

฿ 14,749.63

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 1826189226.00-45°0.150

฿ 18,474.60

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 20322010432.00-45°0.150

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง จำนวนฟลุต(แผ่น) 3 ชนิด แบบเหลี่ยม
การใช้เครื่องจักร เครื่องบิน มุมบิด (θ) แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) รายละเอียด มุม แรงบิด(°) 45
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด H10 ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน H6 ประเภท วัสดุ 1620
มุม ตัด(°) 90 ประเภท ก้าน ก้าน ทรงกระบอก มาตรฐาน Coromant
สเปค แบบเหลี่ยม ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ สไตล์ เครื่องมือ 1P330-XA