(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ คุณภาพสูงสำหรับ เครื่องมือ การกัด สารละลาย ให้ผลผลิตสูง มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้
รหัสสินค้า |
---|
1P341-0600-XB-1630 |
1P341-0800-XB-1630 |
1P341-1000-XB-1630 |
1P341-1200-XB-1630 |
1P341-1400-XB-1630 |
1P341-1600-XB-1630 |
1P341-2000-XB-1630 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวที่ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) | ความกว้าง เครื่องลบมุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,565.05 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 13 | 4 | 6 | 57 | 13.00 | 0.100 | ||
฿ 4,755.10 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 19 | 4 | 8 | 63 | 19.00 | 0.100 | ||
฿ 6,622.42 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22 | 4 | 10 | 72 | 22.00 | 0.100 | ||
฿ 8,073.71 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 26 | 4 | 12 | 83 | 26.00 | 0.100 | ||
฿ 10,347.39 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 26 | 4 | 14 | 83 | 26.00 | 0.150 | ||
฿ 13,056.46 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 32 | 4 | 16 | 92 | 32.00 | 0.150 | ||
฿ 20,216.14 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 38 | 5 | 20 | 92 | 38.00 | 0.150 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | ชนิด | แบบเหลี่ยม | การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน |
---|---|---|---|---|---|
มุมบิด (θ) | แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) | รายละเอียด มุม แรงบิด(°) | 45 | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | H10 |
ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | H6 | ประเภท วัสดุ | 1630 | มุม ตัด(°) | 90 |
ประเภท ก้าน | ก้าน เวลดอน | มาตรฐาน | Coromant | สเปค | แบบเหลี่ยม ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ ความแข็ง:48 HRC หรือน้อยกว่า |
สไตล์ เครื่องมือ | 1P341-XB | เครื่องลบมุม | 45° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง