1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกเอ็น ดอกเอ็นมิลล์ CoroMill Plura สำหรับงานกลึงทั่วไป 1P220-XA (ความแข็ง สูงสุด 48 HRC)

ดอกเอ็น ดอกเอ็นมิลล์ CoroMill Plura สำหรับงานกลึงทั่วไป 1P220-XA (ความแข็ง สูงสุด 48 HRC)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,776.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ คุณภาพสูงสำหรับ เครื่องมือ การกัด สารละลาย ให้ผลผลิตสูง มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้

รหัสสินค้า
1P220-0100-XA-1630
1P220-0150-XA-1630
1P220-0180-XA-1630
1P220-0200-XA-1630
1P220-0250-XA-1630
1P220-0280-XA-1630
1P220-0300-XA-1630
1P220-0350-XA-1630
1P220-0380-XA-1630
1P220-0400-XA-1630
1P220-0450-XA-1630
1P220-0480-XA-1630
1P220-0500-XA-1630
1P220-0600-XA-1630
1P220-0675-XA-1630
1P220-0700-XA-1630
1P220-0775-XA-1630
1P220-0800-XA-1630
1P220-0900-XA-1630
1P220-0970-XA-1630
1P220-1000-XA-1630
1P220-1200-XA-1630
1P220-1400-XA-1630
1P220-1600-XA-1630
1P220-1800-XA-1630
1P220-2000-XA-1630
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวที่ใช้งานได้
(มิลลิเมตร)
ตัวเครื่อง หลัก มุม ทรงเรียว ครึ่ง
(°)
เครื่องลบมุม ความกว้าง เครื่องลบมุม

฿ 2,863.59

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 13.53383.5030--

฿ 2,863.59

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.53.53383.5030--

฿ 2,863.59

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.83.56503.5030--

฿ 2,776.52

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 23.56503.5030--

฿ 2,776.52

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 2.53.56503.503045°0.080

฿ 2,776.52

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 2.84.56504.503045°0.080

฿ 2,776.52

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 34.56504.503045°0.080

฿ 2,776.52

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 3.54.56504.503045°0.080

฿ 3,081.29

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 3.85.56545.503045°0.080

฿ 3,081.29

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 45.56545.503045°0.130

฿ 3,081.29

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 4.55.56545.503045°0.130

฿ 3,081.29

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 4.86.56546.503045°0.130

฿ 3,081.29

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 56.56546.503045°0.130

฿ 3,081.29

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 67.56547.50-45°0.130

฿ 4,319.72

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 6.758.58588.503045°0.130

฿ 4,319.72

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 78.58588.503045°0.130

฿ 4,319.72

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 7.759.58589.50-45°0.130

฿ 4,319.72

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 89.58589.50-45°0.200

฿ 5,413.02

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 910.5106610.503045°0.200

฿ 5,413.02

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 9.711.5106611.50-45°0.200

฿ 5,413.02

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 1011.5106611.50-45°0.200

฿ 7,299.69

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 1212.5127312.50-45°0.200

฿ 8,750.98

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 1414.5147514.50-45°0.200

฿ 11,701.93

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 1616.5168216.50-45°0.200

฿ 13,878.86

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 1818.5188418.50-45°0.200

฿ 17,361.94

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 2020.5209220.50-45°0.300

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง จำนวนฟลุต(แผ่น) 2 ชนิด แบบเหลี่ยม
การใช้เครื่องจักร เครื่องบิน มุมบิด (θ) แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) รายละเอียด มุม แรงบิด(°) 30
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด H10 ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน H6 ประเภท วัสดุ GC1630
มุม ตัด(°) 90 ประเภท ก้าน ก้าน ทรงกระบอก มาตรฐาน DIN 6527 K
สเปค แบบเหลี่ยม ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ / สอดคล้องกับ ความเผื่อ ร่องที่ กุญแจ ความ ความแข็ง:48 HRC หรือน้อยกว่า สไตล์ เครื่องมือ 1P220-XA