(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ คุณภาพสูงสำหรับ เครื่องมือ การกัด สารละลาย ให้ผลผลิตสูง มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้
รหัสสินค้า |
---|
1P260-0500-XB-1620 |
1P260-0600-XB-1620 |
1P260-0800-XB-1620 |
1P260-1000-XB-1620 |
1P260-1200-XB-1620 |
1P260-1600-XB-1620 |
1P260-2000-XB-1620 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวที่ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) | ตัวเครื่อง หลัก มุม ทรงเรียว ครึ่ง (°) | เครื่องลบมุม | ความกว้าง เครื่องลบมุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,974.86 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 16 | 6 | 57 | 16.00 | 30 | - | - | ||
฿ 3,279.63 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 22 | 6 | 65 | 22.00 | - | - | - | ||
฿ 4,755.10 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 28 | 8 | 80 | 28.00 | - | - | - | ||
฿ 5,848.41 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 32 | 10 | 100 | 32.00 | - | 45° | 0.100 | ||
฿ 7,589.95 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 38 | 12 | 100 | 38.00 | - | 45° | 0.100 | ||
฿ 11,798.68 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 50 | 16 | 115 | 50.00 | - | 45° | 0.150 | ||
฿ 17,845.71 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 50 | 20 | 125 | 50.00 | - | 45° | 0.150 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 3 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน | มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) | รายละเอียด มุม แรงบิด(°) | 30 |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | H10 | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | H6 | ประเภท วัสดุ | 1620 |
มุม ตัด(°) | 90 | ประเภท ก้าน | ก้าน เวลดอน | มาตรฐาน | Coromant |
สเปค | แบบเหลี่ยม ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ | สไตล์ เครื่องมือ | 1P260-XB |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง