(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ คุณภาพสูงสำหรับ เครื่องมือ การกัด สารละลาย ให้ผลผลิตสูง มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวที่ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) | รัศมีมุม (rε) (มิลลิเมตร) | การตัดสูงสุด (มิลลิเมตร) | ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,626.12 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 2.90 | 60 | 32.00 | 0.2 | 4.00 | 2.9 | ||
฿ 4,271.34 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 3.80 | 60 | 32.00 | 0.3 | 5.00 | 3.8 | ||
฿ 4,271.34 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 4.80 | 70 | 42.00 | 0.5 | 8 | 4.8 | ||
฿ 4,271.34 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 5.8 | 100 | 64.00 | 1 | 9.00 | 5.8 | ||
฿ 5,711.74 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 7.8 | 100 | 64.00 | 1 | 13 | 7.8 | ||
฿ 7,739.92 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9.70 | 100 | 60.00 | 1.5 | 15.00 | 9.7 | ||
฿ 11,172.21 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 11.70 | 125 | 80.00 | 1.5 | 17.00 | 11.7 | ||
฿ 18,140.80 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 15.70 | 125 | 77.00 | 2 | 23.00 | 15.7 | ||
฿ 29,113.74 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 19.70 | 150 | 100.00 | 2.5 | 26 | 19.7 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน | มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) | รายละเอียด มุม แรงบิด(°) | 30 |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | H10 | ประเภท วัสดุ | H10F | มุม ตัด(°) | 90 |
ประเภท ก้าน | กรัน | วัตถุให้ความเย็น | ไม่มีน้ำยาหล่อเย็น | มาตรฐาน | Coromant |
สเปค | แบบเหลี่ยม มุม R ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ | สไตล์ เครื่องมือ | 2S221-NG |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง