• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Dedicated CoroMill Plura End Mill For Roughing 2S220

Part Number
2S220-0300-020-NC-H10F
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งShank Type Standard Specifications Main body half taper angle
(°)
Tool Style
7 Day(s) or more Cylinder Shank (With Neck)CoromantSquare Corner R, Center Cut302S220-NC

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Blade diameter (D)(φ) 3 work material Aluminum / Copper Blade length (ℓ)(mm) 8.8
Number of flutes(sheet) 2 Type Square Shank diameter (d)(mm) 3
Overall Length (L)(mm) 38 Machining Application Plane Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)
Neck diameter (D₄)(mm) 2.70 Usable length(mm) 4.50 Corner Radius (rε)(mm) 0.2
Torsion Angle Details(°) 30 Blade diameter tolerance h10 Shank diameter tolerance h6
Material type H10F Cutting Angle(°) 90

Please check the type/dimensions/specifications of the part 2S220-0300-020-NC-H10F in the Dedicated CoroMill Plura End Mill For Roughing 2S220 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2S220-0300-020-NC-H10F ในชุด Dedicated CoroMill Plura End Mill For Roughing 2S220

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)