(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ คุณภาพสูงสำหรับ เครื่องมือ การกัด สารละลาย ให้ผลผลิตสูง มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้
เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)(φ) | 3 | วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)(มิลลิเมตร) | 7 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนฟลุต(แผ่น) | 1 | ชนิด | แบบเหลี่ยม | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 6 |
ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) | 57 | การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน | มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ความยาวที่ใช้งานได้(มิลลิเมตร) | 7.00 | รายละเอียด มุม แรงบิด(°) | 30 | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | H10 |
ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | H6 | ประเภท วัสดุ | 1630 | มุม ตัด(°) | 90 |
ประเภท ก้าน | ก้าน ทรงกระบอก | มาตรฐาน | DIN 6527 L | สเปค | แบบเหลี่ยม ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ |
ตัวเครื่อง หลัก มุม ทรงเรียว ครึ่ง(°) | 30 | สไตล์ เครื่องมือ | 2P231-NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง