(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ คุณภาพสูงสำหรับ เครื่องมือ การกัด สารละลาย ให้ผลผลิตสูง มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้
รหัสสินค้า |
---|
R215.36-06060-AC13L-1620 |
R215.36-08060-AC19L-1620 |
R215.36-10060-AC22L-1620 |
R215.36-12060-AC26L-1620 |
R215.36-14060-AC26L-1620 |
R215.36-18060-AC32L-1620 |
R215.36-20060-AC38L-1620 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | บิด (ตารางมิลลิเมตร) | มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาด bn (มิลลิเมตร) | แอปพลิเคชันการประมวลผลอื่น ๆ | ขุดเจาะ | ทิศทางการหมุน | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,190.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 13 | 6 | 57 | 11.2 | 0.1 | 0.25 | การกัดพ็อกเก็ตทางลาด | ไม่มี ดอกสว่าน (ไม่มี ใบมีดลบคม ด้านล่าง) | มือขวา | ไม่มี ใบมีดลบคม ด้านล่าง / ความแข็ง:ต่ำกว่า 48 HRC | ||
฿ 7,323.88 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 19 | 8 | 63 | 16 | 0.1 | 0.25 | การกัดพ็อกเก็ตทางลาด | ไม่มี ดอกสว่าน (ไม่มี ใบมีดลบคม ด้านล่าง) | มือขวา | ไม่มี ใบมีดลบคม ด้านล่าง / ความแข็ง:ต่ำกว่า 48 HRC | ||
฿ 9,599.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22 | 10 | 72 | 20.00 | 0.1 | 0.25 | การกัดพ็อกเก็ตทางลาด | ไม่มี ดอกสว่าน (ไม่มี ใบมีดลบคม ด้านล่าง) | มือขวา | ไม่มี ใบมีดลบคม ด้านล่าง / ความแข็ง:ต่ำกว่า 48 HRC | ||
฿ 12,472.32 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 26 | 12 | 83 | 22.4 | 0.1 | 0.25 | การกัดพ็อกเก็ตทางลาด | ไม่มี ดอกสว่าน (ไม่มี ใบมีดลบคม ด้านล่าง) | มือขวา | ไม่มี ใบมีดลบคม ด้านล่าง / ความแข็ง:ต่ำกว่า 48 HRC | ||
฿ 15,014.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 26 | 14 | 83 | 28 | 0.15 | 0.35 | การกัดพ็อกเก็ตทางลาด | ไม่มี ดอกสว่าน (ไม่มี ใบมีดลบคม ด้านล่าง) | มือขวา | ไม่มี ใบมีดลบคม ด้านล่าง / ความแข็ง:ต่ำกว่า 48 HRC | ||
฿ 24,168.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 32 | 18 | 92 | 35.5 | 0.15 | 0.35 | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร กระเป๋าทางลาด | ดอกสว่าน งดจำหน่าย (ไม่มีคมตัดปลาย) | เกลียวขวา | ไม่มีขอบคม / ความแข็ง น้อยกว่า 48 HRC | ||
฿ 31,141.91 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 38 | 20 | 104 | 40.00 | 0.15 | 0.35 | การกัดพ็อกเก็ตทางลาด | ไม่มี ดอกสว่าน (ไม่มี ใบมีดลบคม ด้านล่าง) | มือขวา | ไม่มี ใบมีดลบคม ด้านล่าง / ความแข็ง:ต่ำกว่า 48 HRC |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 6 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | PVD | การใช้เครื่องจักร | ร่อง | มุมบิด (θ) | แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) |
รายละเอียด มุม แรงบิด(°) | -60 | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | H10 | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | H6 |
ประเภท วัสดุ | GC1620 | ใบมีดลบคม | แบบตรง | ความหนาของ คอร์/แกน(TW) | 66-75 |
มุมคายγ(°) | 4-12 | ความยาว ก้าน | แบบยาว | การออกแบบ ดอกเอ็นมิลล์ | สี่เหลี่ยมมีหรือไม่มีการลบมุม |
ประเภท ก้าน | ก้าน ทรงกระบอก | วัตถุให้ความเย็น | การหล่อลื่น ภายนอก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง