(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดฉาก คาร์ไบด์ Sandvik ดอก ดอกเอ็นมิลล์ CoroMill Plura สำหรับการกัดหยาบ ก้าน Weldon
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | บิด (ตารางมิลลิเมตร) | มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาด bn (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,796.22 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 13 | 4 | 6 | 57 | 35.5 | - | 0.25 | ||
฿ 6,005.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 19 | 4 | 8 | 63 | 45 | - | 0.25 | ||
฿ 8,354.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22 | 4 | 10 | 72 | 56 | 0.1 | 0.25 | ||
฿ 10,860.18 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 26 | 4 | 12 | 83 | 71.00 | 0.1 | 0.25 | ||
฿ 16,500.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 32 | 4 | 16 | 92 | 90.00 | 0.15 | 0.35 | ||
฿ 21,005.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 32 | 4 | 18 | 92 | 100.00 | 0.15 | 0.35 | ||
฿ 25,558.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 38 | 4 | 20 | 104 | 112.00 | 0.15 | 0.35 | ||
฿ 34,040.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 45 | 5 | 25 | 125 | 140.00 | 0.15 | 0.35 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | ไททาเนียม | ชนิด | หยาบ | การเคลือบผิว | PVD |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | ร่อง | มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) | รายละเอียด มุม แรงบิด(°) | -30 |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | H10 | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | H6 | ประเภท วัสดุ | GC1620 |
ใบมีดลบคม | ดอกกัดหยาบ (ชื่อเล่น) | ความหนาของ คอร์/แกน(TW) | 60 | มุมคายγ(°) | 4-7 |
แอปพลิเคชันการประมวลผลอื่น ๆ | การกัดพ็อกเก็ตทางลาด | ขุดเจาะ | เครื่องมือ ขุดเจาะ | ความยาว ก้าน | แบบยาว |
การออกแบบ ดอกเอ็นมิลล์ | สี่เหลี่ยมมีหรือไม่มีการลบมุม | ประเภท ก้าน | ก้าน เวลดอน | ทิศทางการหมุน | มือขวา |
วัตถุให้ความเย็น | การหล่อลื่น ภายนอก | สเปค | ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ / ด้วยนิค / คอร์เดล / ความแข็ง:ต่ำกว่า 48 HRC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง