(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ คุณภาพสูงสำหรับ เครื่องมือ การกัด สารละลาย ให้ผลผลิตสูง มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้
รหัสสินค้า |
---|
R215.34C06050-BC13P-1640 |
R215.34C08050-BC19P-1640 |
R215.34C10050-BC22P-1640 |
R215.34C12050-BC26P-1640 |
R215.34C16050-BC32P-1640 |
R215.34C20050-BC38P-1640 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | บิด (ตารางมิลลิเมตร) | ความยาวของโปรแกรมl₁ (มิลลิเมตร) | มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาด bn (มิลลิเมตร) | ความหนาของ คอร์/แกน (TW) | มุมคายγ (°) | แอปพลิเคชันการประมวลผลอื่น ๆ | ขุดเจาะ | ทิศทางการหมุน | วัตถุให้ความเย็น | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,999.64 | SDV SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 13 | 6 | 57 | 16 | 39 | 0.1 | 0.25 | 45 ถึง 55 | 9 ถึง 12 | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พ็อกเก็ตทางลาดทิศทาง ตามแนวแกน / การกัดแบบดิ่ง | ดอกสว่าน งดจำหน่าย (ไม่มีคมตัดปลาย) | เกลียวขวา | ศูนย์น้ำหล่อเย็น | ไม่มีขอบตัดปลาย / ร่องคู่ / มี รูหล่อลื่น / ความแข็ง น้อยกว่า 48 HRC / ช่วงระยะ พิทช์ แตกต่างกัน | ||
฿ 8,051.94 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 19 | 8 | 63 | 22.4 | 45 | 0.1 | 0.25 | 45-55 | 9-12 | การกัดแบบพ็อกเก็ตการกัดทาง ตามแนวแกน / การกัดแบบดิ่ง | ไม่มี ดอกสว่าน (ไม่มี ใบมีดลบคม ด้านล่าง) | มือขวา | ศูนย์น้ำหล่อเย็นผ่าน | ไม่มี ใบมีดลบคม ด้านล่าง / ร่องคู่ / มีรูน้ำมัน / ความแข็ง:ต่ำกว่า 48 HRC / พิทช์ แบ่งไม่เท่ากัน | ||
฿ 10,606.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22 | 10 | 72 | 28 | 52 | 0.1 | 0.25 | 45-55 | 9-12 | การกัดแบบพ็อกเก็ตการกัดทาง ตามแนวแกน / การกัดแบบดิ่ง | ไม่มี ดอกสว่าน (ไม่มี ใบมีดลบคม ด้านล่าง) | มือขวา | ศูนย์น้ำหล่อเย็นผ่าน | ไม่มี ใบมีดลบคม ด้านล่าง / ร่องคู่ / มีรูน้ำมัน / ความแข็ง:ต่ำกว่า 48 HRC / พิทช์ แบ่งไม่เท่ากัน | ||
฿ 12,906.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 26 | 12 | 83 | 35.5 | 61 | 0.1 | 0.25 | 45-55 | 9-12 | การกัดแบบพ็อกเก็ตการกัดทาง ตามแนวแกน / การกัดแบบดิ่ง | ไม่มี ดอกสว่าน (ไม่มี ใบมีดลบคม ด้านล่าง) | มือขวา | ศูนย์น้ำหล่อเย็นผ่าน | ไม่มี ใบมีดลบคม ด้านล่าง / ร่องคู่ / มีรูน้ำมัน / ความแข็ง:ต่ำกว่า 48 HRC / พิทช์ แบ่งไม่เท่ากัน | ||
฿ 20,861.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 32 | 16 | 92 | 45 | 68 | 0.12 | 0.35 | 45 ถึง 55 | 9 ถึง 12 | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พ็อกเก็ตทางลาดทิศทาง ตามแนวแกน / การกัดแบบดิ่ง | ดอกสว่าน งดจำหน่าย (ไม่มีคมตัดปลาย) | เกลียวขวา | ศูนย์น้ำหล่อเย็น | ไม่มีขอบตัดปลาย / ร่องคู่ / มี รูหล่อลื่น / ความแข็ง น้อยกว่า 48 HRC / ช่วงระยะ พิทช์ แตกต่างกัน | ||
฿ 34,056.80 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 38 | 20 | 104 | 56 | 79 | 0.12 | 0.35 | 45-55 | 9-12 | การกัดแบบพ็อกเก็ตการกัดทาง ตามแนวแกน / การกัดแบบดิ่ง | ไม่มี ดอกสว่าน (ไม่มี ใบมีดลบคม ด้านล่าง) | มือขวา | ศูนย์น้ำหล่อเย็นผ่าน | ไม่มี ใบมีดลบคม ด้านล่าง / ร่องคู่ / มีรูน้ำมัน / ความแข็ง:ต่ำกว่า 48 HRC / พิทช์ แบ่งไม่เท่ากัน |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | PVD | การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน | มุมบิด (θ) | แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) |
รายละเอียด มุม แรงบิด(°) | -50 | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | H12 | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | H6 |
ประเภท วัสดุ | GC1640 | ใบมีดลบคม | แบบตรง | ความยาว ก้าน | แบบยาว |
การออกแบบ ดอกเอ็นมิลล์ | สี่เหลี่ยมมีหรือไม่มีการลบมุม | ประเภท ก้าน | ก้าน เวลดอน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง