(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเจาะคาร์ไบด์ มัลติฟังก์ชั่น 180 °
[คุณสมบัติ]
· ดอกสว่าน แบน 10D พร้อมประสิทธิภาพการเจาะที่ยอดเยี่ยม
·ลดการขยายรูเนื่องจากขอบคู่และ รูปทรง ปลาย คมตัด 2 ขั้น
·ความสามารถในการผลิต พื้นผิว เครื่องนับ- รู แม่นยำด้วยการยิงเพียงครั้งเดียว
·การ การเคลือบผิว Aqua EX ช่วยเพิ่มความร้อนและความต้านทานการสึกหรอให้อายุการใช้งานที่ยาวนาน
[การ์ใช้งาน]
· ดอกสว่าน อเนกประสงค์ที่สามารถรองรับการใช้งานได้หลากหลายเช่นการกัดปาดบนพื้นผิวที่เอียงการแก้ไขรูเจาะนอกรีตการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ชนิดแผ่นเพลท บาง ๆ ที่ไม่มี ครีบ เป็นต้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง dc (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | ตัวเครื่อง L1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,210.00 | AQUA DRILL EX FLAT LONG SHANK | 10 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 14 | 100 | NA | 30 | 6 | ||
฿ 3,142.07 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.1 | 15 | 100 | NA | 31 | 6 | ||
฿ 3,142.07 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.2 | 15 | 100 | NA | 32 | 6 | ||
฿ 3,142.07 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.3 | 15 | 100 | NA | 33 | 6 | ||
฿ 3,142.07 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.4 | 16 | 100 | NA | 34 | 6 | ||
฿ 3,142.07 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 16 | 100 | NA | 35 | 6 | ||
฿ 3,142.07 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 3.6 | 16 | 100 | NA | 36 | 6 | ||
฿ 3,142.07 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.7 | 18 | 100 | NA | 37 | 6 | ||
฿ 3,142.07 | CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.8 | 18 | 100 | NA | 38 | 6 | ||
฿ 3,142.07 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.9 | 18 | 100 | NA | 39 | 6 | ||
฿ 3,142.07 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 18 | 100 | NA | 40 | 6 | ||
฿ 3,532.85 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.1 | 19 | 100 | NA | 41 | 6 | ||
฿ 3,532.85 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.2 | 19 | 100 | NA | 42 | 6 | ||
฿ 3,532.85 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.3 | 19 | 100 | NA | 43 | 6 | ||
฿ 3,532.85 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.4 | 21 | 100 | NA | 44 | 6 | ||
฿ 2,590.00 | AQUA DRILL EX FLAT LONG SHANK | 10 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 21 | 100 | NA | 45 | 6 | ||
฿ 3,611.24 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.6 | 21 | 100 | NA | 46 | 6 | ||
฿ 3,611.24 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.7 | 22 | 100 | NA | 47 | 6 | ||
฿ 3,611.24 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.8 | 22 | 100 | NA | 48 | 6 | ||
฿ 3,611.24 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.9 | 22 | 100 | NA | 49 | 6 | ||
฿ 3,611.24 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 23 | 110 | NA | 50 | 6 | ||
฿ 3,858.50 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 5.1 | 24 | 110 | NA | 51 | 6 | ||
฿ 3,858.50 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.2 | 24 | 110 | NA | 52 | 6 | ||
฿ 3,858.50 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.3 | 24 | 110 | NA | 53 | 6 | ||
฿ 3,858.50 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.4 | 25 | 110 | NA | 54 | 6 | ||
฿ 2,790.00 | AQUA DRILL EX FLAT LONG SHANK | 10 ชิ้น | 5 วัน | 5.5 | 25 | 110 | NA | 55 | 6 | ||
฿ 3,858.50 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.6 | 25 | 110 | NA | 56 | 6 | ||
฿ 3,858.50 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.7 | 27 | 110 | NA | 57 | 6 | ||
฿ 3,858.50 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.8 | 27 | 110 | NA | 58 | 6 | ||
฿ 3,858.50 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.9 | 27 | 110 | NA | 59 | 6 | ||
฿ 3,858.50 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 27 | 120 | NA | 60 | 6 | ||
฿ 5,105.00 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.1 | 28 | 120 | NA | 30 | 6 | ||
฿ 5,105.00 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.2 | 28 | 120 | NA | 30 | 6 | ||
฿ 5,105.00 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 6.3 | 28 | 120 | NA | 30 | 6 | ||
฿ 5,105.00 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.4 | 30 | 120 | NA | 32 | 6 | ||
฿ 3,700.00 | AQUA DRILL EX FLAT LONG SHANK | 10 ชิ้น | 5 วัน | 6.5 | 30 | 120 | NA | 32 | 6 | ||
฿ 5,141.17 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.6 | 30 | 120 | NA | 32 | 6 | ||
฿ 5,141.17 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.7 | 31 | 120 | NA | 33 | 6 | ||
฿ 5,141.17 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.8 | 31 | 120 | NA | 33 | 6 | ||
฿ 5,141.17 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.9 | 31 | 120 | NA | 33 | 6 | ||
฿ 3,730.00 | AQUA DRILL EX FLAT LONG SHANK | 10 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 32 | 120 | NA | 34 | 6 | ||
฿ 5,642.31 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.1 | 33 | 120 | NA | 35 | 6 | ||
฿ 5,642.31 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.2 | 33 | 120 | NA | 35 | 6 | ||
฿ 5,642.31 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.3 | 33 | 120 | NA | 35 | 6 | ||
฿ 5,642.31 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.4 | 34 | 120 | NA | 36 | 6 | ||
฿ 4,040.00 | AQUA DRILL EX FLAT LONG SHANK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.5 | 34 | 120 | NA | 36 | 6 | ||
฿ 5,642.31 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.6 | 34 | 120 | NA | 36 | 6 | ||
฿ 5,642.31 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.7 | 36 | 120 | NA | 38 | 6 | ||
฿ 5,642.31 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.8 | 36 | 120 | NA | 38 | 6 | ||
฿ 5,642.31 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.9 | 36 | 120 | NA | 38 | 6 | ||
฿ 3,930.00 | AQUA DRILL EX FLAT LONG SHANK | 10 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 36 | 130 | NA | 80 | 8 | ||
฿ 6,215.81 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.1 | 37 | 130 | NA | 39 | 8 | ||
฿ 6,215.81 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 8.2 | 37 | 130 | NA | 39 | 8 | ||
฿ 6,215.81 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.3 | 37 | 130 | NA | 39 | 8 | ||
฿ 6,215.81 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.4 | 39 | 130 | NA | 41 | 8 | ||
฿ 4,450.00 | AQUA DRILL EX FLAT LONG SHANK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.5 | 39 | 130 | NA | 41 | 8 | ||
฿ 6,251.40 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.6 | 39 | 130 | NA | 41 | 8 | ||
฿ 6,251.40 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.7 | 40 | 130 | NA | 42 | 8 | ||
฿ 6,251.40 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.8 | 40 | 130 | NA | 42 | 8 | ||
฿ 6,251.40 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.9 | 40 | 130 | NA | 42 | 8 | ||
฿ 4,470.00 | AQUA DRILL EX FLAT LONG SHANK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 41 | 130 | NA | 43 | 8 | ||
฿ 6,932.23 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.1 | 42 | 130 | NA | 44 | 8 | ||
฿ 6,932.23 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.2 | 42 | 130 | NA | 44 | 8 | ||
฿ 6,932.23 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.3 | 42 | 130 | NA | 44 | 8 | ||
฿ 6,932.23 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.4 | 43 | 130 | NA | 45 | 8 | ||
฿ 4,960.00 | AQUA DRILL EX FLAT LONG SHANK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.5 | 43 | 130 | NA | 45 | 8 | ||
฿ 6,932.23 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.6 | 43 | 130 | NA | 45 | 8 | ||
฿ 6,932.23 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.7 | 45 | 130 | NA | 47 | 8 | ||
฿ 6,932.23 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.8 | 45 | 130 | NA | 47 | 8 | ||
฿ 6,932.23 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 9.9 | 45 | 130 | NA | 47 | 8 | ||
฿ 4,790.00 | AQUA DRILL EX FLAT LONG SHANK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 45 | 150 | NA | 100 | 10 | ||
฿ 7,791.58 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.1 | 46 | 150 | NA | 48 | 10 | ||
฿ 7,791.58 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.2 | 46 | 150 | NA | 48 | 10 | ||
฿ 7,791.58 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.3 | 46 | 150 | NA | 48 | 10 | ||
฿ 7,791.58 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.4 | 48 | 150 | NA | 50 | 10 | ||
฿ 5,590.00 | AQUA DRILL EX FLAT LONG SHANK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.5 | 48 | 150 | NA | 50 | 10 | ||
฿ 7,899.53 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.6 | 48 | 150 | NA | 50 | 10 | ||
฿ 7,899.53 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.7 | 49 | 150 | NA | 51 | 10 | ||
฿ 7,899.53 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.8 | 49 | 150 | NA | 51 | 10 | ||
฿ 7,899.53 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.9 | 49 | 150 | NA | 51 | 10 | ||
฿ 5,660.00 | AQUA DRILL EX FLAT LONG SHANK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 50 | 150 | NA | 52 | 10 | ||
฿ 8,579.76 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11.1 | 51 | 150 | NA | 53 | 10 | ||
฿ 8,579.76 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11.2 | 51 | 150 | NA | 53 | 10 | ||
฿ 8,579.76 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11.3 | 51 | 150 | NA | 53 | 10 | ||
฿ 8,579.76 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11.4 | 52 | 150 | NA | 54 | 10 | ||
฿ 6,150.00 | AQUA DRILL EX FLAT LONG SHANK | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11.5 | 52 | 150 | NA | 54 | 10 | ||
฿ 8,579.76 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11.6 | 52 | 150 | NA | 54 | 10 | ||
฿ 8,579.76 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 11.7 | 54 | 150 | NA | 56 | 10 | ||
฿ 8,579.76 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11.8 | 54 | 150 | NA | 56 | 10 | ||
฿ 8,579.76 | NCH CARBIDE DRIRRS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11.9 | 54 | 150 | NA | 56 | 10 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ประเภทก้าน | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ | จำนวนฟลุต | 2 |
มุมบริเวณปลายแหลม(ระดับ) | 180 | มุม บิด(°) | 20 | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | h7 |
ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | H6 | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | การเคลือบผิว AQEX |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง