(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเกลแบบขั้นบนคาลิปเปอร์ช่วยป้องกันการอ่านผิดพลาด
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่สามารถใช้งานได้โดยไม่ได้ตั้งใจ
· มีการใช้มาตราส่วนแบบขั้นบันไดที่อ่านง่ายขนาด 1 มม.
· ด้วยเวอร์เนียร์อ่านค่าขนาด 1 มม. ที่สะดวกเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ตัวเลขโดยละเอียด
· ด้วยสติกเกอร์เปล่าเพื่อปรับแต่งมาตราส่วนให้เหมาะกับการใช้งาน
· มีรูแม่เหล็กและสายรัดสะดวกสำหรับการจัดเก็บและพกพา.
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ความแตกต่างของระดับ และความลึก
การวัดภายนอก | การวัดภายใน |
การวัดส่วนต่าง | การวัดความลึก |
• เวอร์เนียร์ คาลิเปอร์ มาตรฐาน เวอร์เนียร์ คาลิเปอร์ พบมากที่สุด | • LR เวอร์เนียร์ คาลิเปอร์ สามารถใช้ได้ทั้ง ผู้ที่ถนัดขวา และ ถนัดซ้าย |
• M เวอร์เนีย คาลิเปอร์แบบปรับละเอียด ทำการ ละเอียด ด้วย สไลเดอร์ เคลื่อนที่ | • ไดอัลคาลิปเปอร์ การอ่าน ค่า โดยไม่มี สเกลวัด ย่อย (เวอร์เนีย) |
• เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ ประเภท M พร้อม แคลมป์ยึด อัตโนมัติ ด้วยที่ แคลมป์ยึด นิ้วหัวแม่มืออัตโนมัติ | • ไดอัลคาลิปเปอร์ การอ่าน ค่า โดยไม่มี สเกลวัด ย่อย (เวอร์เนีย) |
• เขี้ยว ยาว เวอร์เนีย คาลิเปอร์ ดีที่สุดสำหรับการวัดขนาดใหญ่และ วัตถุที่ลึกกว่า |
• คาลิเปอร์ แบบดิจิตอล คาลิเปอร์ ดิจิตอลที่พบมากที่สุด | • คาลิเปอร์ดิจิตอลรูพิทช์ การวัดอย่างรวดเร็วของ ระยะห่างระหว่างรูตรงกลาง | ||
• คาร์ไบด์ ปลาย คา คาลิเปอร์ ดิจิตอล ดีที่สุดที่จะใช้ในการวัด ของขรุขระ หินหยาบ และ ของหล่อ ผลิตภัณฑ์แปรรูป | • ดิจิตอลภายใน คาลิเปอร์ ขากรรไกรมีดยาวที่ออกแบบมาเป็นพิเศษทำให้อยู่ภายใน วัดง่ายขึ้น | ||
• ขีดบนมาตรวัด คาลิเปอร์ แบบดิจิตอล มี ฟังก์ชั่น ของ การวัดและ ขีดบนมาตรวัด | |||
อ่านการสำเร็จการศึกษาของเวอร์เนียคาลิปเปอร์จาก ทิศทางตั้งฉาก หากไม่เป็น สเกลวัด และ vernier จะสร้างผลกระทบที่เกิดจากพารัลแลกซ์ เพื่อแบ่งส่วนไดเรนซ์ จัดแนว เขี้ยว ด้วยแนวตั้งขนานของวัตถุ พื้นผิว * ไดอัลคาลิเปอร์คือคำตอบสำหรับการแก้ปัญหาจากผลกระทบพารัลแลกซ์ และ คาลิเปอร์ ดิจิตอลจึงได้รับการพัฒนา |
ถูกต้องแม่นยำ |
Vernier คาลิเปอร์ มีโครงสร้างที่ตรงกันข้ามกับหลักการของ abbe ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการของ abbe ในหน้าถัดไป |
กำลังโหลด …
คาลิเปอร์ทรงพิเศษ | อื่น ๆ | วิธีการแสดงผล | เวอร์เนีย (อนาล็อก) | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)(มิลลิเมตร) | ถึง 100 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น กันน้ำ | ไม่มี | มี / ไม่มี เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัด | ไม่มี | แถบความลึก W / WO | ไม่มี |
ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) | 0–100 | อ่านขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.1 | เครื่องมือ ผิดพลาด(มิลลิเมตร) | ±0.02 |
วัสดุ | โพลีคาร์บอเนต | คุณสมบัติ | · มาตราส่วนหลักประกอบด้วยค่าหลักที่เพิ่มขึ้น 1 มม. เพื่อให้มองเห็นได้ง่าย เช่นเดียวกับค่าหลัก · เวอร์เนียอ่านง่าย 1 มม. รวมเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ค่าที่แม่นยำ · มีสติกเกอร์เปล่าสีขาวเพื่อปรับแต่งค่าหลักตามการใช้งาน · แม่เหล็กและสายรัด มีช่องสำหรับจัดเก็บและพกพาสะดวก convenient | สังเกต | เครื่องหมายมาตราส่วนสามารถปรับแต่งได้โดยติดสติกเกอร์ |
ใช้ | ภายนอก, ภายใน, ความแตกต่างของระดับและการวัดความลึก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง