1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน ยาวขนาดเล็กCOSDML

DRILL

ดอกสว่าน ยาวขนาดเล็กCOSDML
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,549.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มี ความแข็งเกร็ง สูงและ อายุการใช้งาน แม้ว่าจะเจาะรูลึกขนาดเล็ก

รหัสสินค้า
COSDML0.50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 17,549.00

DRILL 1 ชิ้น 17 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลาง dc(มิลลิเมตร) 0.5 ความยาวร่อง L(มิลลิเมตร) 8 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง
ประเภทวัสดุเครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด ความยาวโดยรวม L(มิลลิเมตร) 25 ประเภทก้าน ชนิดก้านตรง
การเคลือบผิว Y/N NA ประเภทการเคลือบผิว อื่น ๆ มี / ไม่มีรู น้ำมัน NA
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds(มิลลิเมตร) 1 มุมบริเวณปลายแหลม(ระดับ) 118 มุม บิด(°) 22 ถึง 31
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) 0 ถึง -0.006 ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน h8 รายละเอียดการ การเคลือบผิว การเคลือบผิว AQEX

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน COSDML0.50 ในชุด ดอกสว่าน ยาวขนาดเล็กCOSDML