(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กระดาษกาว, 717F คราฟท์เทปใหม่

กระดาษกาว, 717F คราฟท์เทปใหม่

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 112.26 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
717F-50-50
717F-50-50-PACK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ความจุภายใน

฿ 112.26

CRAFT TAPES 1 ชิ้น - บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 1 ม้วน

฿ 3,316.13

CRAFT TAPES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน - 1 กล่อง (50 ม้วน)

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    สีน้ำตาลตาม
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    50
  • ความยาว(ม.)
    50
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.12
  • รายละเอียดสี
    สีน้ำตาล
  • ความเหนียวแน่น
    10.00 N / 25 มม
  • ความทนต่อแรงดึง
    150 นิวตัน / 25 มม
  • แรงดูดจับ
    0.1 มม. / 30 นาที
  • แรงย้อนกลับ
    1.5 นิวตัน / 25 มม
  • ยืด
    4%
  • วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง
    กระดาษ หัตถกรรม
  • กาว
    ประเภท ยางสังเคราะห์

รายละเอียดสินค้า

เทป คราฟท์เหมาะสำหรับ บรรจุภัณฑ์ กล่อง กระดาษลูกฟูก ขนาดกลางและน้ำหนักเบา
[คุณสมบัติ]
·เทปกาวคราฟท์ที่มีประสิทธิภาพการปิดผนึกที่โดดเด่นสำหรับบรรจุกล่องกระดาษแข็ง
·ไม่ใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ์ขนาดกลางและวัตถุ น้ำหนักเบา เช่นการ กระบวนการซีล กล่อง กระดาษลูกฟูก ที่มี ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์

รหัสรุ่น
717F-50-50
717F-50-50-PACK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ความจุภายใน

฿ 112.26

CRAFT TAPES 1 ชิ้น - บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 1 ม้วน

฿ 3,316.13

CRAFT TAPES 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน - 1 กล่อง (50 ม้วน)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1