(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลล์ที่สามารถใช้กับวัสดุที่มีความแข็งสูงและวัสดุที่มีความแข็งต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
CT3FH-R1-CVS |
CT3FH-R1.5-CVS |
CT3FH-R2-CVS |
CT3FH-R3-CVS |
CT3FH-R4-CVS |
CT3FH-R5-CVS |
CT3FH-R6-CVS |
CT3FH-R8-CVS |
CT3FH-R10-CVS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอℓ2 (มิลลิเมตร) | มุม ริบ (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,596.80 | CTT CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1 | 2 | 60 | 6 | 12 | 15 | ||
฿ 1,669.18 | CTT CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.5 | 3 | 60 | 6 | 12 | 15 | ||
฿ 1,669.18 | CTT CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2 | 4 | 60 | 6 | 12 | 15 | ||
฿ 1,958.64 | CTT CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3 | 9 | 80 | 6 | - | - | ||
฿ 2,863.21 | CTT CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4 | 12 | 80 | 8 | - | - | ||
฿ 3,586.87 | CTT CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | 15 | 100 | 10 | - | - | ||
฿ 5,215.10 | CTT CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 | 18 | 100 | 12 | - | - | ||
฿ 8,230.35 | CTT CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 | 24 | 160 | 16 | - | - | ||
฿ 11,728.03 | CTT CARBIDE ENDMILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 30 | 160 | 20 | - | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | รู | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง