(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือ วัด / อุปกรณ์วัดซึ่งไม่เพียง แต่ ไมโครมิเตอร์ เท่านั้น แต่สามารถติดคาลิปเปอร์ได้
[คุณสมบัติ]
· ขาตั้ง มั่นคงน้ำหนักปานกลางมีจุดศูนย์ถ่วงต่ำ
·มี ขายาง กันลื่น
·ตัว โฮลเดอร์ สำหรับ ไมโครมิเตอร์ ภายนอก / เวอร์เนีย
·สามารถจับที่มุมได้ตั้งแต่แนวตั้งจนถึง 45 °
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้เป็นตัว โฮลเดอร์ สำหรับ ไมโครมิเตอร์ ภายนอกได้ถึง 100 มม. และ เวอร์เนีย สูงสุด 200 มม.
ชนิด | ขาตั้ง ไมโครมิเตอร์ | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)(มิลลิเมตร) | 26 ถึง 50 | วัสดุ | เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ 1 | สามารถจับที่มุมได้ตั้งแต่แนวตั้งถึง 45° | คุณสมบัติ 2 | สามารถถือ ไมโครมิเตอร์ นอกได้สูงถึง 100 มม. และเวอร์เนียร์คา คาลิเปอร์ ถึง 200 มม. | ใช้ | โฮลเดอร์ ไมโครมิเตอร์ นอก / เวอร์เนียคา คาลิเปอร์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NMS-1G ในชุด ขาตั้ง คาลิเปอร์ ไมโครNMS-1G
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง