(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
570F-10-BK |
570F-10-W |
570F-18-BK |
570F-20-BK |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | สี | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 241.03 |
HEAT-RESISTANT TAPES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | สีดำ | 10 | 1 ม้วน | ||
฿ 222.88 |
HEAT-RESISTANT TAPES | 100 ชิ้น | 15 วัน | - | สีขาว | 10 | 1 ม้วน | ||
฿ 505.89 |
HEAT-RESISTANT TAPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีดำ | 18 | 1 ม้วน | ||
฿ 470.00 |
HEAT-RESISTANT TAPES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | สีดำ | 20 | 1 ม้วน |
เทปกาว สำหรับ ฉนวนกันความร้อน ทำจาก กาว ยาง ใช้กับผ้าอะซิเตท
[คุณสมบัติ]
·ผ้าอะซิเตทที่ ยืดหยุ่น ยึดติดกับพื้นผิวที่ไม่เรียบได้ง่ายและให้ความสามารถในการใช้งานได้ดี
·เข้ากันได้ดีกับเรซินและสารเคลือบเงาแสดงถึงความแข็งแรงของ กาว มั่นคง
· ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง UL (หมายเลข ตะไบ E56086)UL510 ความหน่วงไฟ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับมัดลาก ขดลวด
·สำหรับ ฉนวนกันความร้อน และการยึด ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์
รหัสรุ่น |
---|
570F-10-BK |
570F-10-W |
570F-18-BK |
570F-20-BK |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | RoHS | สี | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 241.03 |
HEAT-RESISTANT TAPES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | สีดำ | 10 | 1 ม้วน | ||
฿ 222.88 |
HEAT-RESISTANT TAPES | 100 ชิ้น | 15 วัน | - | สีขาว | 10 | 1 ม้วน | ||
฿ 505.89 |
HEAT-RESISTANT TAPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สีดำ | 18 | 1 ม้วน | ||
฿ 470.00 |
HEAT-RESISTANT TAPES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | สีดำ | 20 | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง