(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทปกาว ผ้าแก้ว เบอร์ 540S

เทปกาว ผ้าแก้ว เบอร์ 540S

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 762.58 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
540S-10-30
540S-25-30
540S-50-30
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
จำนวนเนื้อหา

฿ 762.58

HEAT-RESISTANT TAPES 1 ชิ้น 3 วัน - 10 1 ม้วน

฿ 1,428.39

HEAT-RESISTANT TAPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 25 1 ม้วน

฿ 2,856.77

HEAT-RESISTANT TAPES 1 ชิ้น 3 วัน - 50 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    สีขาว
  • ความยาว(ม.)
    30
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.18
  • แรง กาว
    8.58 N / กว้าง 25 มม
  • ความทนต่อแรงดึง
    612.9 N / กว้าง 25 มม
  • คุณสมบัติ
    มี ยืดหยุ่น ทนความร้อน ฉนวนกันความร้อน และความแข็งแรงได้ดีเยี่ยมจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ฉนวนกันความร้อน ทนความร้อน การยึดเกาะต่างๆ
  • ใช้
    ฉนวนกันความร้อน และการป้องกันสำหรับพื้นที่ที่มีการใช้ความร้อนหรือชิ้นส่วนที่มีขอบฉนวนกันความร้อน และการป้องกันชิ้นส่วน ฉนวนกันความร้อน และการป้องกันรอบเครื่องยนต์รถยนต์และการป้องกันการเคลือบเงา
  • สเปค
    มีความแข็งแรงเชิงกลดีเยี่ยมนี่คือ ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL (หมายเลข ตะไบ E56086)เปลวไฟ retardance UL510 ความหน่วงไฟ, คะแนนอุณหภูมิ UL 200 ° C
  • วัสดุ พื้นผิว
    ผ้าแก้ว 0.13 มม
  • วัสดุ กาว ไวต่อ ความดัน
    Shore A- ฐานรอง/แผ่นรอง
  • ยืด(%)
    5
  • แรงดันพังทลาย(กิโลโวลต์)
    3
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

เทป ที่มี กาว Shore A ทนความร้อน ติดกับ ฐานรอง/แผ่นรอง ใยแก้ว
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากมี ยืดหยุ่น และทนความร้อน ฉนวนกันความร้อน และความแข็งแรงได้ดีเยี่ยม จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ฉนวนกันความร้อน ทนความร้อน ฯลฯ ของการยึดเกาะต่างๆ
· ทนความร้อนและ ฉนวนกันความร้อน ความร้อนได้ดีเยี่ยม
· มีความแข็งแรงเชิงกลที่ดีเยี่ยม
· ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL (หมายเลข ตะไบ E56086) สารหน่วงไฟ UL510 ความหน่วงไฟ พิกัดอุณหภูมิ UL 200°C
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ฉนวนกันความร้อน และการป้องกันชิ้น ส่วนประกอบ ฯลฯ ภายใต้ความร้อน
· ฉนวนกันความร้อน และการป้องกันขอบของชิ้น ส่วนประกอบ ฯลฯ
· ฉนวนกันความร้อน และการป้องกันรอบเครื่องยนต์รถยนต์
· การป้องกันเมื่อเคลือบวานิช

รหัสรุ่น
540S-10-30
540S-25-30
540S-50-30
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
จำนวนเนื้อหา

฿ 762.58

HEAT-RESISTANT TAPES 1 ชิ้น 3 วัน - 10 1 ม้วน

฿ 1,428.39

HEAT-RESISTANT TAPES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 25 1 ม้วน

฿ 2,856.77

HEAT-RESISTANT TAPES 1 ชิ้น 3 วัน - 50 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: สินค้านี้มีความทนความร้อนสูงสุดเท่าใด?
ตอบ: สามารถความทนความร้อนได้ถึง 200°C ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน