• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Damplon 25 No.3300

Damplon 25 No.3300

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
2 Day(s) or more

OPP pressure-sensitive adhesive tape produced outside Japan, increased transparency type.

Basic Specifications

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Width(mm)
    50
  • Length(m)
    100
  • Thickness(mm)
    0.05
  • Adhesiveness
    7.84N/25mm
  • Tensile Strength
    88.3N/25mm
  • Holding Force
    0.1 mm/30 min
  • Rewinding Force
    2.45N/25mm
  • Internal capacity
    1 Pack (5 pcs)
Part Number
Internal capacity

Refine byกรองตาม

  • 1 Pack (5 pcs)
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Color

Refine byกรองตาม

  • Brown-based
  • Transparency
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
1 Pack (5 pcs)
Brown-based
2 Day(s) or more
-

Part Number : 3300-BR
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Pack (5 pcs)

Specificationtitle

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Color
    Brown-based
  • Width(mm)
    50
  • Length(m)
    100
  • Thickness(mm)
    0.05
  • Adhesiveness
    7.84N/25mm
  • Tensile Strength
    88.3N/25mm
  • Holding Force
    0.1 mm/30 min
  • Rewinding Force
    2.45N/25mm
  • Features
    OPP pressure-sensitive adhesive tape produced outside Japan, increased transparency type.
  • Stretch
    140%
1 Pack (5 pcs)
Transparency
2 Day(s) or more
-

Part Number : 3300-CL
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Pack (5 pcs)

Specificationtitle

  • Product Type
    Adhesive Tape
  • Color
    Transparency
  • Width(mm)
    50
  • Length(m)
    100
  • Thickness(mm)
    0.05
  • Adhesiveness
    7.84N/25mm
  • Tensile Strength
    88.3N/25mm
  • Holding Force
    0.1 mm/30 min
  • Rewinding Force
    2.45N/25mm
  • Features
    OPP pressure-sensitive adhesive tape produced outside Japan, increased transparency type.
  • Stretch
    140%

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ