1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน Gekkou

ดอกสว่าน Gekkou
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 300.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วิศวกรรมเฉพาะที่ใช้สำหรับ รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ให้การตัดที่น่าทึ่ง
· การกัด ความสามารถในการตัด และการคาย ชิป IC ดีขึ้นอย่างมาก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน: สเตนเลส โลหะตัดเฉือนยาก เหล็กละมุน เหล็กกล้าทั่วไป เหล็กเหนียว ท่อ ฯลฯ
· ความลึกของ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่มีประสิทธิภาพ: 3D (เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด × 3 เท่า)

รหัสสินค้า
GKD3.0
GKD3.1
GKD3.2
GKD3.3
GKD3.4
GKD3.5
GKD3.6
GKD3.8
GKD4.0
GKD4.1
GKD4.2
GKD4.3
GKD4.5
GKD4.7
GKD4.8
GKD5.0
GKD5.1
GKD5.2
GKD5.3
GKD5.5
GKD5.8
GKD6.0
GKD6.5
GKD6.7
GKD6.8
GKD7.0
GKD7.5
GKD8.0
GKD8.5
GKD8.6
GKD9.0
GKD9.5
GKD10.0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางของร่อง
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
หน่วยสั่งซื้อ

฿ 353.18

STRAIGHT&END MILL DRILLS(HSS) 10 ชิ้น 12 วัน 342713.010 ชิ้น

฿ 324.84

STRAIGHT&END MILL DRILLS(HSS) 10 ชิ้น 12 วัน 3.142713.110 ชิ้น

฿ 324.84

STRAIGHT&END MILL DRILLS(HSS) 10 ชิ้น 5 วัน 3.242713.210 ชิ้น

฿ 370.87

STRAIGHT&END MILL DRILLS(HSS) 10 ชิ้น 5 วัน 3.345733.310 ชิ้น

฿ 300.00

STRAIGHT&END MILL DRILLS(HSS) 10 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3.445733.410 ชิ้น

฿ 335.73

STRAIGHT&END MILL DRILLS(HSS) 10 ชิ้น 10 วัน 3.545733.510 ชิ้น

฿ 360.67

STRAIGHT&END MILL DRILLS(HSS) 10 ชิ้น 12 วัน 3.648763.610 ชิ้น

฿ 348.13

STRAIGHT&END MILL DRILLS(HSS) 10 ชิ้น 12 วัน 3.848763.810 ชิ้น

฿ 360.83

STRAIGHT&END MILL DRILLS(HSS) 10 ชิ้น 5 วัน 454834.010 ชิ้น

฿ 310.49

STRAIGHT&END MILL DRILLS(HSS) 10 ชิ้น 5 วัน 4.154834.110 ชิ้น

฿ 448.13

STRAIGHT&END MILL DRILLS(HSS) 10 ชิ้น 10 วัน 4.254834.210 ชิ้น

฿ 398.48

STRAIGHT&END MILL DRILLS(HSS) 10 ชิ้น 5 วัน 4.354834.310 ชิ้น

฿ 322.86

STRAIGHT&END MILL DRILLS(HSS) 10 ชิ้น 12 วัน 4.556864.510 ชิ้น

฿ 401.81

STRAIGHT&END MILL DRILLS(HSS) 10 ชิ้น 31 วัน 4.759894.710 ชิ้น

฿ 401.81

STRAIGHT&END MILL DRILLS(HSS) 10 ชิ้น 5 วัน 4.859894.810 ชิ้น

฿ 451.62

STRAIGHT&END MILL DRILLS(HSS) 10 ชิ้น 8 วัน 562925.010 ชิ้น

฿ 455.33

STRAIGHT&END MILL DRILLS(HSS) 10 ชิ้น 12 วัน 5.162925.110 ชิ้น

฿ 490.63

STRAIGHT&END MILL DRILLS(HSS) 10 ชิ้น 5 วัน 5.264955.210 ชิ้น

฿ 455.49

STRAIGHT&END MILL DRILLS(HSS) 10 ชิ้น 10 วัน 5.364955.310 ชิ้น

฿ 384.29

STRAIGHT&END MILL DRILLS(HSS) 10 ชิ้น 12 วัน 5.564955.510 ชิ้น

฿ 505.54

STRAIGHT&END MILL DRILLS(HSS) 10 ชิ้น 19 วัน 5.867985.810 ชิ้น

฿ 522.13

STRAIGHT&END MILL DRILLS(HSS) 10 ชิ้น 12 วัน 6701026.010 ชิ้น

฿ 497.14

STRAIGHT&END MILL DRILLS(HSS) 10 ชิ้น 35 วัน 6.5731056.510 ชิ้น

฿ 599.59

STRAIGHT&END MILL DRILLS(HSS) 10 ชิ้น 12 วัน 6.7731056.710 ชิ้น

฿ 634.89

STRAIGHT&END MILL DRILLS(HSS) 10 ชิ้น 10 วัน 6.8731056.810 ชิ้น

฿ 659.84

STRAIGHT&END MILL DRILLS(HSS) 10 ชิ้น 10 วัน 7731057.010 ชิ้น

฿ 571.43

STRAIGHT&END MILL DRILLS(HSS) 10 ชิ้น 35 วัน 7.5781117.510 ชิ้น

฿ 694.62

STRAIGHT&END MILL DRILLS(HSS) 10 ชิ้น 10 วัน 8811148.010 ชิ้น

฿ 771.70

STRAIGHT&END MILL DRILLS(HSS) 5 ชิ้น 5 วัน 8.5871218.55 ชิ้น

฿ 792.77

STRAIGHT&END MILL DRILLS(HSS) 5 ชิ้น 19 วัน 8.6871218.65 ชิ้น

฿ 760.00

STRAIGHT&END MILL DRILLS(HSS) 5 ชิ้น 10 วัน 9891249.05 ชิ้น

฿ 920.00

STRAIGHT&END MILL DRILLS(HSS) 5 ชิ้น 19 วัน 9.5921279.55 ชิ้น

฿ 1,084.06

STRAIGHT&END MILL DRILLS(HSS) 5 ชิ้น 19 วัน 109513010.05 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส ประเภทวัสดุเครื่องมือ โคบอลต์ เหล็กกล้า ความเร็วสูง (HSCO-M35) ประเภทก้าน ลิงค์ แบบตรง
การเคลือบผิว Y/N ไม่มี ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ มี / ไม่มีรู น้ำมัน ไม่มี