• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click
Kim Towel Folded in 2 1/2 Cut

Kim Towel Folded in 2 1/2 Cut

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
2 Day(s) or more

[Features]
Standard paper towels for industrial use. Pinhole embossed. Does not contain adhesive.
Has undergone food sanitation testing. Regular size. Absorbent paper towels with 4 layers.
The sheets are evenly sized for waste-free use. [Applications]
· Recommended for use in: general factories, laboratories, research, schools, cosmetics factories, food factories, electronics factories, hospitals, maintenance, pet related work and care giving

Basic Specifications

Part Number
Quantity

Refine byกรองตาม

  • 1 Bundle (100 Sheets)
  • 1 case (100 sheets x 24 bundles)
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 Bundle (100 Sheets)
2 Day(s) or more
-

Part Number : 61201
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Bundle (100 Sheets)

Specificationtitle

  • Product Model
    Paper Wiper
  • Shape
    Sheet
  • Cloths
    New
  • Type
    Dry
  • Width(mm)
    Brown
  • Depth Dimensions(mm)
    380×155mm
  • Number of Sheets Per Case
    Unbleached pulp
  • Packing Form
    Bundle
  • Ply
    4
  • RoHS
    10
1 case (100 sheets x 24 bundles)
2 Day(s) or more
-

Part Number : 61201-PACK
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 case (100 sheets x 24 bundles)

Specificationtitle

  • Product Model
    Paper Wiper
  • Shape
    Sheet
  • Cloths
    New
  • Type
    Dry
  • Width(mm)
    Brown
  • Depth Dimensions(mm)
    380×155mm
  • Number of Sheets Per Case
    Unbleached pulp
  • Packing Form
    Bundle
  • Ply
    4
  • RoHS
    10

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)