(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
ดอก ดอกเอ็นมิลล์ ตัน เพื่อผลผลิตสูงสุดกับ วัสดุชิ้นงาน และกระบวนการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ทุกประเภท
รูปทรง ร่องสองชั้นช่วยให้มั่นใจได้ทั้ง ความแข็งเกร็ง และการจัดการชิปตัดที่มีประสิทธิภาพ
สำหรับการกัดปลาย วัสดุชิ้นงาน ทุกประเภท
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | วัสดุชิ้นงาน | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | รัศมีมุม (rε) (มิลลิเมตร) | บิด (ตารางมิลลิเมตร) | มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาด bn (มิลลิเมตร) | แอปพลิเคชันการประมวลผลอื่น ๆ | ความยาว ก้าน | การออกแบบ ดอกเอ็นมิลล์ | ประเภท ก้าน | ทิศทางการหมุน | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,519.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้า[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○] / ไททาเนียม[○] | 7 | 3 | 6 | 57 | 0.5 | 5.6 | - | - | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พ็อกเก็ตทางลาดทิศทาง ตามแนวแกน / การกัดแบบดิ่ง | K-ประเภท | แบบเหลี่ยม มุมมน | ก้าน ทรงกระบอก (มี หัว) | เกลียวขวา | ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ / ลอนคู่ / ความแข็ง อย่างน้อย 43 HRC และไม่เกิน 63 HRC | ||
฿ 4,787.82 | SDV SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้า[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65[○] | 8 | 3 | 6 | 57 | 0.5 | 8 | - | - | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พ็อกเก็ตทางลาดทิศทาง ตามแนวแกน / การกัดแบบดิ่ง | K-ประเภท | แบบเหลี่ยม มุมมน | ก้าน ทรงกระบอก (มี หัว) | เกลียวขวา | ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ / ลอนคู่ / ความแข็ง อย่างน้อย 43 HRC และไม่เกิน 63 HRC | ||
฿ 5,555.73 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้า[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65[○] | 11 | 3 | 6 | 57 | 1 | 11.2 | - | - | การกัดแบบพ็อกเก็ตการกัดทาง ตามแนวแกน / การกัดแบบดิ่ง | ประเภท K | แบบเหลี่ยม มุมมน | ก้าน กระบอกสูบ (พร้อมคอ) | มือขวา | ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ / ขลุ่ยสองชั้น / ความแข็ง:43 HRC ขึ้นไป 63 HRC หรือน้อยกว่า | ||
฿ 5,555.73 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้า[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65[○] | 13 | 3 | 6 | 57 | 1 | 14 | - | - | การกัดแบบพ็อกเก็ตการกัดทาง ตามแนวแกน / การกัดแบบดิ่ง | ประเภท K | แบบเหลี่ยม มุมมน | ก้าน กระบอกสูบ (พร้อมคอ) | มือขวา | ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ / ขลุ่ยสองชั้น / ความแข็ง:43 HRC ขึ้นไป 63 HRC หรือน้อยกว่า | ||
฿ 5,555.73 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้า[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65[○] | 13 | 4 | 6 | 65 | 1 | 16 | - | - | การกัดแบบพ็อกเก็ตการกัดทาง ตามแนวแกน / การกัดแบบดิ่ง | ประเภท K | แบบเหลี่ยม มุมมน | ก้าน กระบอกสูบ (พร้อมคอ) | มือขวา | ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ / ขลุ่ยสองชั้น / ความแข็ง:43 HRC ขึ้นไป 63 HRC หรือน้อยกว่า | ||
฿ 7,375.88 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้า[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65[○] | 19 | 4 | 8 | 80 | 2 | 22.4 | - | - | การกัดแบบพ็อกเก็ตการกัดทาง ตามแนวแกน / การกัดแบบดิ่ง | ประเภท K | แบบเหลี่ยม มุมมน | ก้าน กระบอกสูบ (พร้อมคอ) | มือขวา | ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ / ขลุ่ยสองชั้น / ความแข็ง:43 HRC ขึ้นไป 63 HRC หรือน้อยกว่า | ||
฿ 9,743.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้า[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65[○] | 22 | 4 | 10 | 100 | 2 | 28 | - | - | การกัดแบบพ็อกเก็ตการกัดทาง ตามแนวแกน / การกัดแบบดิ่ง | ประเภท K | แบบเหลี่ยม มุมมน | ก้าน กระบอกสูบ (พร้อมคอ) | มือขวา | ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ / ขลุ่ยสองชั้น / ความแข็ง:43 HRC ขึ้นไป 63 HRC หรือน้อยกว่า | ||
฿ 12,628.33 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้า[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65[○] | 26 | 4 | 12 | 100 | 3 | 35.5 | - | - | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พ็อกเก็ตทางลาดทิศทาง ตามแนวแกน / การกัดแบบดิ่ง | K-ประเภท | แบบเหลี่ยม มุมมน | ก้าน ทรงกระบอก (มี หัว) | เกลียวขวา | ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ / ลอนคู่ / ความแข็ง อย่างน้อย 43 HRC และไม่เกิน 63 HRC | ||
฿ 15,206.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้า[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65[○] | 26 | 4 | 14 | 104 | 3 | 40.00 | - | - | การกัดแบบพ็อกเก็ตการกัดทาง ตามแนวแกน / การกัดแบบดิ่ง | ประเภท K | แบบเหลี่ยม มุมมน | ก้าน กระบอกสูบ (พร้อมคอ) | มือขวา | ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ / ขลุ่ยสองชั้น / ความแข็ง:43 HRC ขึ้นไป 63 HRC หรือน้อยกว่า | ||
฿ 20,300.86 | SDV SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้า[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65[○] | 32 | 4 | 16 | 115 | 4 | 45 | - | - | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พ็อกเก็ตทางลาดทิศทาง ตามแนวแกน / การกัดแบบดิ่ง | K-ประเภท | แบบเหลี่ยม มุมมน | ก้าน ทรงกระบอก (มี หัว) | เกลียวขวา | ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ / ลอนคู่ / ความแข็ง อย่างน้อย 43 HRC และไม่เกิน 63 HRC | ||
฿ 29,727.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้า[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65[○] | 38 | 4 | 20 | 125 | 4 | 56 | - | - | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พ็อกเก็ตทางลาดทิศทาง ตามแนวแกน / การกัดแบบดิ่ง | K-ประเภท | สี่เหลี่ยมมีหรือไม่มีการลบมุม | ก้าน ทรงกระบอก (มี หัว) | เกลียวขวา | ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ / ลอนคู่ / ความแข็ง อย่างน้อย 43 HRC และไม่เกิน 63 HRC | ||
฿ 4,395.91 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้า[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65[○] | 7 | 3 | 6 | 57 | - | 5.6 | - | 0.25 | การกัดแบบพ็อกเก็ตการกัดทาง ตามแนวแกน / การกัดแบบดิ่ง | ประเภท K | สี่เหลี่ยมมีหรือไม่มีการลบมุม | ก้าน กระบอกสูบ (พร้อมคอ) | มือขวา | ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ / ขลุ่ยสองชั้น / ความแข็ง:43 HRC ขึ้นไป 63 HRC หรือน้อยกว่า | ||
฿ 4,395.91 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้า[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65[○] | 8 | 3 | 6 | 57 | - | 8 | - | 0.25 | การกัดแบบพ็อกเก็ตการกัดทาง ตามแนวแกน / การกัดแบบดิ่ง | ประเภท K | สี่เหลี่ยมมีหรือไม่มีการลบมุม | ก้าน กระบอกสูบ (พร้อมคอ) | มือขวา | ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ / ขลุ่ยสองชั้น / ความแข็ง:43 HRC ขึ้นไป 63 HRC หรือน้อยกว่า | ||
฿ 5,051.41 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้า[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65[○] | 11 | 3 | 6 | 57 | - | 11.2 | 0.1 | 0.25 | การกัดแบบพ็อกเก็ตการกัดทาง ตามแนวแกน / การกัดแบบดิ่ง | ประเภท K | สี่เหลี่ยมมีหรือไม่มีการลบมุม | ก้าน กระบอกสูบ (พร้อมคอ) | มือขวา | ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ / ขลุ่ยสองชั้น / ความแข็ง:43 HRC ขึ้นไป 63 HRC หรือน้อยกว่า | ||
฿ 5,051.41 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้า[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65[○] | 13 | 3 | 6 | 57 | - | 14 | 0.1 | 0.25 | การกัดแบบพ็อกเก็ตการกัดทาง ตามแนวแกน / การกัดแบบดิ่ง | ประเภท K | สี่เหลี่ยมมีหรือไม่มีการลบมุม | ก้าน กระบอกสูบ (พร้อมคอ) | มือขวา | ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ / ขลุ่ยสองชั้น / ความแข็ง:43 HRC ขึ้นไป 63 HRC หรือน้อยกว่า | ||
฿ 6,699.83 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้า[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65[○] | 19 | 4 | 8 | 80 | - | 22.4 | 0.1 | 0.25 | การกัดแบบพ็อกเก็ตการกัดทาง ตามแนวแกน / การกัดแบบดิ่ง | ประเภท K | สี่เหลี่ยมมีหรือไม่มีการลบมุม | ก้าน กระบอกสูบ (พร้อมคอ) | มือขวา | ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ / ขลุ่ยสองชั้น / ความแข็ง:43 HRC ขึ้นไป 63 HRC หรือน้อยกว่า | ||
฿ 9,404.06 | SDV INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้า[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65[○] | 22 | 4 | 10 | 100 | - | 28 | 0.1 | 0.25 | การกัดแบบพ็อกเก็ตการกัดทาง ตามแนวแกน / การกัดแบบดิ่ง | ประเภท K | สี่เหลี่ยมมีหรือไม่มีการลบมุม | ก้าน กระบอกสูบ (พร้อมคอ) | มือขวา | ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ / ขลุ่ยสองชั้น / ความแข็ง:43 HRC ขึ้นไป 63 HRC หรือน้อยกว่า | ||
฿ 10,797.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้า[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65[○] | 26 | 4 | 12 | 100 | - | 35.5 | 0.1 | 0.25 | การกัดแบบพ็อกเก็ตการกัดทาง ตามแนวแกน / การกัดแบบดิ่ง | ประเภท K | สี่เหลี่ยมมีหรือไม่มีการลบมุม | ก้าน กระบอกสูบ (พร้อมคอ) | มือขวา | ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ / ขลุ่ยสองชั้น / ความแข็ง:43 HRC ขึ้นไป 63 HRC หรือน้อยกว่า | ||
฿ 13,816.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้า[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65[○] | 26 | 4 | 14 | 104 | - | 40.00 | 0.15 | 0.35 | การกัดแบบพ็อกเก็ตการกัดทาง ตามแนวแกน / การกัดแบบดิ่ง | ประเภท K | สี่เหลี่ยมมีหรือไม่มีการลบมุม | ก้าน กระบอกสูบ (พร้อมคอ) | มือขวา | ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ / ขลุ่ยสองชั้น / ความแข็ง:43 HRC ขึ้นไป 63 HRC หรือน้อยกว่า | ||
฿ 17,459.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้า[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65[○] | 32 | 4 | 16 | 115 | - | 45 | 0.15 | 0.35 | การกัดแบบพ็อกเก็ตการกัดทาง ตามแนวแกน / การกัดแบบดิ่ง | ประเภท K | สี่เหลี่ยมมีหรือไม่มีการลบมุม | ก้าน กระบอกสูบ (พร้อมคอ) | มือขวา | ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ / ขลุ่ยสองชั้น / ความแข็ง:43 HRC ขึ้นไป 63 HRC หรือน้อยกว่า | ||
฿ 26,995.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กกล้า[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65[○] | 38 | 4 | 20 | 125 | - | 56 | 0.15 | 0.35 | การกัดแบบพ็อกเก็ตการกัดทาง ตามแนวแกน / การกัดแบบดิ่ง | ประเภท K | สี่เหลี่ยมมีหรือไม่มีการลบมุม | ก้าน กระบอกสูบ (พร้อมคอ) | มือขวา | ดอกกัดแบบกึ่งกลางศูนย์ / ขลุ่ยสองชั้น / ความแข็ง:43 HRC ขึ้นไป 63 HRC หรือน้อยกว่า |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบเหลี่ยม | การเคลือบผิว | PVD | การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน |
---|---|---|---|---|---|
มุมบิด (θ) | แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) | รายละเอียด มุม แรงบิด(°) | -50 | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | h8 |
ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | H6 | ประเภท วัสดุ | GC1620 | ใบมีดลบคม | แบบตรง |
ความหนาของ คอร์/แกน(TW) | > 75 | มุมคายγ(°) | <-3 | ขุดเจาะ | เครื่องมือ ขุดเจาะ |
วัตถุให้ความเย็น | การหล่อลื่น ภายนอก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง