(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือหยิบจับชนิดสูญญากาศ P-835

เครื่องมือหยิบจับชนิดสูญญากาศ P-835

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 127.20 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
P-831-2
P-835
P-835-3
P-835-4
P-835-5
P-835-6
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ชนิดปลาย ผลิตภัณฑ์ชุดเดียว ส่วน ตัวเครื่อง หลัก มี / ไม่มี ฟังก์ชั่น เปลี่ยน ปลาย ประเภทรายละเอียด JAN Code น้ำหนัก
(ก.)
อุณหภูมิทนความร้อน
(°C)
อุปกรณ์เสริม คุณสมบัติ อัตรา อุปกรณ์ควบคุม ESD
(Ω)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า การใช้พลังงาน
(W)
ระดับ สุญญากาศ เข้าถึงได้สูงสุด
(ปาสคาล)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 127.20

HZN1 NOZZLE 1 ชิ้น 20 วัน - - ส่วนหนึ่ง - หัวฉีดงอ 4962772460733 - - - - - - - - -

฿ 9,629.54

HZN HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน อื่น ๆ วัตถุ เดียว ตัวเครื่อง หลัก มี - - ฐาน : 290, โพรบวัด: 10 แพด: 220 สายไฟ: 1.6 ม., ท่อลม: 1 ม., แผ่นรอง 3 แบบ (S, M, L), หัวฉีด (แบบตรง, งอ, แบบบาง) รวมอยู่ด้วย ตัวเครื่องกะทัดรัด เสียงการทำงานต่ำ (45 dB หรือน้อยกว่า) ความต้านทานต่อสายดิน rg <1 X 10¹² DC 12 V (พร้อม หม้อแปลง AC) 3.5 -40 ขึ้นไป ฐาน: 61 × 47 × 96, โพรบวัด: ⌀14 (สูงสุด) x 136

฿ 197.74

HZN1 NOZZLE 1 ชิ้น 20 วัน - - ส่วนหนึ่ง - หัวฉีดละเอียด 4962772461037 - - - - - - - - -

฿ 441.33

HZN1 Vacuumpic 1 ชิ้น 20 วัน - - ส่วนหนึ่ง - โพรบวัด 4962772461044 - - - - - - - - -

฿ 377.00

HZN1 Vacuumpic 1 ชิ้น 20 วัน - - ส่วนหนึ่ง - สายลม 4962772461051 - - - - - - - - -

฿ 143.81

HZN1 AIR FILTER 1 ชิ้น 20 วัน - - ส่วนหนึ่ง - กรองอากาศ 4962772461242 - - - - - - - - -

รายละเอียดสินค้า

ปากคีบ ชนิดหยิบจับ พร้อมปั๊มไฟฟ้า
[คุณสมบัติ]
·เลือกวัตถุเป้าหมายโดยใช้ปั๊มไฟฟ้า ช่วยให้การทำงานราบรื่น
·สามารถหยิบวัตถุได้ถึง 150 กรัม
·ตัวเครื่องพกพา เสียงเบา (45 เดซิเบลหรือต่ำกว่า)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับงานที่หลากหลาย

รหัสรุ่น
P-831-2
P-835
P-835-3
P-835-4
P-835-5
P-835-6
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ชนิดปลาย ผลิตภัณฑ์ชุดเดียว ส่วน ตัวเครื่อง หลัก มี / ไม่มี ฟังก์ชั่น เปลี่ยน ปลาย ประเภทรายละเอียด JAN Code น้ำหนัก
(ก.)
อุณหภูมิทนความร้อน
(°C)
อุปกรณ์เสริม คุณสมบัติ อัตรา อุปกรณ์ควบคุม ESD
(Ω)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า การใช้พลังงาน
(W)
ระดับ สุญญากาศ เข้าถึงได้สูงสุด
(ปาสคาล)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 127.20

HZN1 NOZZLE 1 ชิ้น 20 วัน - - ส่วนหนึ่ง - หัวฉีดงอ 4962772460733 - - - - - - - - -

฿ 9,629.54

HZN HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน อื่น ๆ วัตถุ เดียว ตัวเครื่อง หลัก มี - - ฐาน : 290, โพรบวัด: 10 แพด: 220 สายไฟ: 1.6 ม., ท่อลม: 1 ม., แผ่นรอง 3 แบบ (S, M, L), หัวฉีด (แบบตรง, งอ, แบบบาง) รวมอยู่ด้วย ตัวเครื่องกะทัดรัด เสียงการทำงานต่ำ (45 dB หรือน้อยกว่า) ความต้านทานต่อสายดิน rg <1 X 10¹² DC 12 V (พร้อม หม้อแปลง AC) 3.5 -40 ขึ้นไป ฐาน: 61 × 47 × 96, โพรบวัด: ⌀14 (สูงสุด) x 136

฿ 197.74

HZN1 NOZZLE 1 ชิ้น 20 วัน - - ส่วนหนึ่ง - หัวฉีดละเอียด 4962772461037 - - - - - - - - -

฿ 441.33

HZN1 Vacuumpic 1 ชิ้น 20 วัน - - ส่วนหนึ่ง - โพรบวัด 4962772461044 - - - - - - - - -

฿ 377.00

HZN1 Vacuumpic 1 ชิ้น 20 วัน - - ส่วนหนึ่ง - สายลม 4962772461051 - - - - - - - - -

฿ 143.81

HZN1 AIR FILTER 1 ชิ้น 20 วัน - - ส่วนหนึ่ง - กรองอากาศ 4962772461242 - - - - - - - - -

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

P-835 แผนผังภายนอก และตารางขนาด ของเครื่องมือสูญญากาศ

เครื่องมือจับสูญญากาศ P-835: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

P-835 เครื่องมือจับสูญญากาศ

พิกัดแรงดันไฟฟ้า12 V DC (รวมอแดปเตอร์หม้อแปลงกระแสสลับ )
การใช้พลังงาน3.5 W
สูญญากาศสูงสุดที่สามารถรับได้-40 kPa ขึ้นไป
ขนาดภายนอกสถานี61 (W) × 47 (H) × 96 (D) mm
โพรบวัด14 mm⌀ (สูงสุด) × 136 mm
น้ำหนักสถานี290 g
โพรบวัด10 g
ค่า อุปกรณ์ควบคุม ESDความต้านทาน สายดิน : Rg <1 × 1012 Ω
  • สายพาวเวอร์ 1.6 เมตร
  • ท่อลม: 1 เมตร

คุณสมบัติ

เครื่องมือจับสูญญากาศ P-835: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างวาล์วแบบใหม่ จะปล่อยวัตถุโดยการจับที่ตัวจับชิ้นงาน

เครื่องมือจับสูญญากาศ P-835: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ส่วนปลาย
(ใช้หัวฉีดละเอียด )

เครื่องมือจับสูญญากาศ P-835: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

วัตถุทรงกลม (ใช้หัวฉีดละเอียด )

เครื่องมือจับสูญญากาศ P-835: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

IC

เครื่องมือจับสูญญากาศ P-835: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เลนส์

เครื่องมือจับสูญญากาศ P-835: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

แบตเตอรี่ (ถ่าน)

ข้อมูลจำเพาะ

ขนาดแผ่นเส้นผ่าศูนย์กลางแผ่น
เส้นผ่าศูนย์กลางหน่วยเป็นมิลลิเมตร
ความสามารถในการจับ
g
S3.58
M6.570
L9.5150

ประกอบด้วยแผ่นอิเล็กโทรด 3 แบบ (S, M, L) และ หัวฉีด (แบบตรง โค้ง ละเอียด)

  • * ติดตั้งหัวฉีดตรงและแผ่นรองขนาด L
รูปทรงหัวฉีดขนาดของส่วนปลาย
mm
ความสามารถในการจับ
g
แบบตรง/ งอ1.8 × 1.3øขึ้นอยู่กับขนาดแผ่น
ชนิดละเอียด0.9 × 0.25øส่วนประกอบขนาดเล็กมากน้ำหนัก 1 G หรือน้อยกว่า
เครื่องมือจับสูญญากาศ P-835: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

[อุปกรณ์เสริม]

เครื่องมือจับสูญญากาศ P-835: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ภาพวาดเกี่ยวกับขนาด