(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]
·วิธีการติดตั้ง:พิมพ์ด้วย มือจับ
· วัสดุ ทำงาน:เหล็กกล้าทั่วไป เหล็กกล้า เหล็กกล้าความแข็งสูง สเตนเลส เหล็กหล่อ ไททาเนียม ทองแดง
[การประยุกต์ใช้งาน]พื้นผิวเรียบ / พื้นผิวด้านข้าง / ร่อง
รหัสสินค้า |
---|
SICL1610S16-2N |
SICL2010S20-2N |
SICL2010S20-3N |
SICL3016S25-3N |
SICL3216S32-2N |
SICL3216S32-3N |
SICL4016S32-4N |
SICL5016S42-5N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ขนาด ℓ (มิลลิเมตร) | ปลายหัวแร้งบัดกรีที่รองรับ | จำนวน ปลายหัวแร้งบัดกรี การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,017.19 | DJT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 150 | 16 | 25 | 10 | ZCMT1003 ○○ R ○ / JDA-ZCGT1003 ○○ | 2 | ||
฿ 14,507.18 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 180 | 20 | 40 | 10 | ZCMT1003 ○○ R ○ / JDA-ZCGT1003 ○○ | 2 | ||
฿ 16,043.73 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 180 | 20 | 40 | 10 | ZCMT1003 ○○ R ○ / JDA-ZCGT1003 ○○ | 3 | ||
฿ 16,416.23 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 250 | 25 | 65 | 15 | ZPMT1604 ○○ R ○ | 3 | ||
฿ 15,065.92 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 250 | 32 | 65 | 15 | ZPMT1604 ○○ R ○ | 2 | ||
฿ 16,602.47 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 250 | 32 | 65 | 15 | ZPMT1604 ○○ R ○ | 3 | ||
฿ 19,116.83 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 250 | 32 | 65 | 15 | ZPMT1604 ○○ R ○ | 4 | ||
฿ 21,305.25 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 250 | 42 | 65 | 15 | ZPMT1604 ○○ R ○ | 5 |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / ร่อง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม / ทองแดง | วิธีการติดตั้ง | พร้อมที่ มือจับ |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | แบบยาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง