(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·หนึ่งหน่วยทำงานได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อ
· เครื่องมือ มัลติฟังก์ชั่น ที่ สามารถตัดสามมิติรวมถึงการเจาะรูและการกัดปลายทั้งหมดดำเนินการด้วย เครื่องมือ เดียว
·ใช้ปลาย 3D เพื่อประสิทธิภาพในการตัดและการกำจัดเศษที่ยอดเยี่ยมทำให้สามารถทำการตัดเฉือนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง
·รูปทรงของคัตเตอร์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงและการผสมผสาน วัสดุ JC5015 และ JC5040 ใหม่ทำให้หักยากทำให้อายุการใช้งานยาวนาน
รหัสสินค้า |
---|
SECL1616S16 |
SECL2021S20 |
SECL2527S25 |
SECL3234S32 |
SECL3540S32 |
SECL5050S42 |
SECXL2627S25 |
SECXL3334S32 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การใช้เครื่องจักร | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด D (φ) | วัสดุชิ้นงาน | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ขนาด ℓ (มิลลิเมตร) | ชนิด | จำนวน ปลายหัวแร้งบัดกรี สำหรับการใช้งาน ( ใบมีดลบคม เส้นรอบวงด้านนอก) | ปลายหัวแร้งบัดกรี รองรับ (คมตัดต่อพ่วง) | ปลายหัวแร้งบัดกรี รองรับ (คมตัด ปลาย ) | สกรู แคลมป์ยึด ที่ใช้งานได้ | ประแจส่วนที่ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,015.38 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ด้านข้าง / ร่อง / การตัดเอียง / แนวตั้ง | 16 | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม / ทองแดง | 180 | 16 | 75 | 16 | แบบยาว | 3 | ZPMT09T208R○ | ZDMT08T208L○ | TSW-2250 | A-07SD | ||
฿ 13,958.71 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ด้านข้าง / ร่อง / การตัดเอียง / แนวตั้ง | 20 | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม / ทองแดง | 185 | 20 | 75 | 21 | แบบยาว | 3 | ZCMT100308R○ | ZDMT100308L○ | ESW-206 | A-08SD | ||
฿ 14,357.82 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ด้านข้าง / ร่อง / การตัดเอียง / แนวตั้ง | 25 | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม / ทองแดง | 220 | 25 | 75 | 27 | แบบยาว | 3 | ZPMT13T3○○R○ | ZDMT13T3○○L○ | DSW-307 | A-10 | ||
฿ 16,135.64 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ด้านข้าง / ร่อง / การตัดเอียง / แนวตั้ง | 32 | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม / ทองแดง | 230 | 32 | 90 | 34.5 | แบบยาว | 3 | ZPMT1604○○R○ | ZPMT1604○○L○ | TSW-408 | A-15 | ||
฿ 16,135.64 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ด้านข้าง / ร่อง / การตัดเอียง / แนวตั้ง | 35 | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม / ทองแดง | 230 | 32 | 60 | 40 | แบบยาว | 3 | ZPMT1705○○R○ | ZPMT1805○○L | DSW-4510H | A-20SD | ||
฿ 26,054.58 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ด้านข้าง / ร่อง | 50 | - | 250 | 42 | 70 | 50 | แบบยาว | 5 | ZPMT1705○○R○ | ZPMT1805○○L | DSW-4510H | A-20SD | ||
฿ 15,809.10 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ด้านข้าง / ร่อง / การตัดเอียง / แนวตั้ง | 26 | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม / ทองแดง | 300 | 25 | 40 | 27 | ชนิดยาวพิเศษ | 3 | ZPMT13T3○○R○ | ZDMT13T3○○L○ | DSW-307 | A-10 | ||
฿ 17,812.02 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ด้านข้าง / ร่อง / การตัดเอียง / แนวตั้ง | 33 | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม / ทองแดง | 350 | 32 | 50 | 34.5 | ชนิดยาวพิเศษ | 3 | ZPMT1604○○R○ | ZPMT1604○○L○ | TSW-408 | A-15 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | พร้อมที่ มือจับ | จำนวน ปลายหัวแร้งบัดกรี สำหรับการใช้งาน ( ใบมีดลบคม ปลาย ) | 1 | รายละเอียดการใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร กระเป๋า / การประมวลผล พื้นผิว โค้ง / การประมวลผลแบบขดลวด / เครื่องนับ คว้าน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง