(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ชนิดรองใต้คอที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน น้อยกว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม 1 ถึง 2 มม.
·สามารถปรับความยาวคอเพื่อลดต้นทุนเริ่มต้นได้
·ป้องกันการ อาการสั่นสะท้าน และช่วยให้ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มี งานละเอียด สูง / ความเร็วสูงและการแกะสลักลึกที่มั่นคง
·ใช้คาร์ไบด์เป็นวัสดุก้านสำหรับความแข็งแกร่งของเครื่องมือเทียบได้กับดอกเอ็นมิลล์แข็ง
·อายุการใช้งานของ เครื่องมือ ประเภท ก้าน เหล็กกล้า สองเท่าขึ้นไป
·ด้ามจับ
รหัสสินค้า |
---|
BNMU-160220-S15C |
BNMU-200270-S18C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ปลายหัวแร้งบัดกรีที่รองรับ | ขนาด φD1 (มิลลิเมตร) | ขนาดℓ2 | สกรู แคลมป์ยึด ที่ใช้งานได้ | ประแจส่วนที่ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26,287.39 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 220 | 15 | 8 | BNM-160:/ RNM-160: | 15 | - | FSW-4013 | A-15 | ||
฿ 39,604.15 | DJT MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 270 | 18 | 10 | BNM-200:/ RNM-200: | 19 | 40 | FSW-5016 | A-20W |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | ร่อง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | วิธีการติดตั้ง | พร้อมที่ มือจับ |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ใต้ ก้าน | รายละเอียดการใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิว / การตัดแต่งขึ้นรูปด้วย Pocket machining | ขนาดℓ1(มิลลิเมตร) | - |
ขนาดθn° | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง