1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

กระจกเจาะตัว C รูปร่าง BNM-TC

กระจกเจาะตัว C รูปร่าง BNM-TC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,761.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ป้องกันการ อาการสั่นสะท้าน และช่วยให้ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มี งานละเอียด สูง / ความเร็วสูงและการแกะสลักลึกที่มั่นคง
·ใช้คาร์ไบด์เป็นวัสดุก้านสำหรับความแข็งแกร่งของเครื่องมือเทียบได้กับดอกเอ็นมิลล์แข็ง
·อายุการใช้งานของ เครื่องมือ ประเภท ก้าน เหล็กกล้า สองเท่าขึ้นไป
·ด้ามจับ

รหัสสินค้า
BNML-080075T-S12C
BNML-100075T-S12C
BNML-120085T-S16C
BNML-160100T-S20C
BNML-200115T-S25C
BNMM-160063T-S20C
BNMS-060030T-S10C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด D
(φ)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
ปลายหัวแร้งบัดกรีที่รองรับ ขนาดθn° ขนาด φD1
(มิลลิเมตร)
ขนาดℓ2 θk° สกรู แคลมป์ยึด ที่ใช้งานได้ ประแจส่วนที่ใช้งานได้

฿ 12,870.25

DJT MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 5 วัน 813212204BNM-080:/ RNM-080:7.2751°37'FSW-2506HA-07

฿ 13,849.87

DJT MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 5 วัน 1013212235BNM-100:(BNM-110) / RNM-100:1°30'9750°49'FSW-3007HA-08

฿ 16,933.85

DJT MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 5 วัน 1214516276BNM-120:/ RNM-120:2°30'10851°27'FSW-3509A-10

฿ 20,743.48

DJT MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 5 วัน 161662030.58BNM-160:/ RNM-160:141001°15'FSW-4013A-15

฿ 29,052.09

DJT MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 5 วัน 20191253610BNM-200:/ RNM-200:171151°22'FSW-5016A-20W

฿ 18,893.09

DJT MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 5 วัน 161232030.58BNM-160:/ RNM-160:14632°5'FSW-4013A-15

฿ 12,761.40

DJT MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 5 วัน 68010153BNM-060:(BNM-070)5.4304°14'FSW-2005HA-06

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้เครื่องจักร ร่อง วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ วิธีการติดตั้ง พร้อมที่ มือจับ
ชนิด แบบคอเรียว รายละเอียดการใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิว / การตัดแต่งขึ้นรูปด้วย Pocket machining