(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเจาะคาร์ไบด์ อเนกประสงค์ชนิดแบน 180°
[คุณสมบัติ]
·ช่วยให้การเจาะแบบแบนมีประสิทธิภาพสูงถึงความลึกของรู 5D
· ต้องการรูกึ่งกลางหรือรูนำ
·ลดการขยายรูเนื่องจากขอบคู่และ รูปทรง ปลาย คมตัด 2 ขั้น
·ความสามารถในการผลิต พื้นผิว เครื่องนับ- รู แม่นยำด้วยการยิงเพียงครั้งเดียว
·การ การเคลือบผิว Aqua EX ช่วยเพิ่มความร้อนและความต้านทานการสึกหรอให้อายุการใช้งานที่ยาวนาน
[การ์ใช้งาน]
· ดอกสว่าน อเนกประสงค์ที่สามารถรองรับการใช้งานได้หลากหลายเช่นการกัดปาดบนพื้นผิวที่เอียงการแก้ไขรูเจาะนอกรีตการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ชนิดแผ่นเพลท บาง ๆ ที่ไม่มี ครีบ เป็นต้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง dc (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ประเภทก้าน | ตัวเครื่อง L1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,530.00 | AQUA DRILL EX FLAT OIL HOLE 5D | 10 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 20 | 74 | ชนิดก้านตรง | 21 | 3 | ||
฿ 4,796.47 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.1 | 22 | 80 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 25 | 4 | ||
฿ 4,796.47 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.2 | 22 | 80 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 25 | 4 | ||
฿ 4,796.47 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.3 | 22 | 80 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 25 | 4 | ||
฿ 4,796.47 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.4 | 24 | 80 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 25 | 4 | ||
฿ 3,530.00 | AQUA DRILL EX FLAT OIL HOLE 5D | 10 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 24 | 80 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 26 | 4 | ||
฿ 4,903.81 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.6 | 24 | 80 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 27 | 4 | ||
฿ 4,903.81 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.7 | 24 | 80 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 27 | 4 | ||
฿ 4,903.81 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.8 | 26 | 80 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 27 | 4 | ||
฿ 4,903.81 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.9 | 26 | 80 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 27 | 4 | ||
฿ 3,610.00 | AQUA DRILL EX FLAT OIL HOLE 5D | 10 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 26 | 80 | ชนิดก้านตรง | 27 | 4 | ||
฿ 5,047.34 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.1 | 28 | 90 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 30 | 5 | ||
฿ 4,849.00 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.2 | 28 | 90 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 30 | 5 | ||
฿ 5,047.34 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.3 | 28 | 90 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 30 | 5 | ||
฿ 5,047.34 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.4 | 29 | 90 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 30 | 5 | ||
฿ 3,720.00 | AQUA DRILL EX FLAT OIL HOLE 5D | 10 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 29 | 90 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 31 | 5 | ||
฿ 5,154.67 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.6 | 29 | 90 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 34 | 5 | ||
฿ 5,154.67 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4.7 | 32 | 90 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 34 | 5 | ||
฿ 5,154.67 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.8 | 32 | 90 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 34 | 5 | ||
฿ 5,154.67 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.9 | 32 | 90 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 34 | 5 | ||
฿ 5,154.67 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 33 | 90 | ชนิดก้านตรง | 34 | 5 | ||
฿ 5,441.13 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.1 | 35 | 94 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 38 | 6 | ||
฿ 5,441.13 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.2 | 35 | 94 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 38 | 6 | ||
฿ 5,441.13 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.3 | 35 | 94 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 38 | 6 | ||
฿ 5,441.13 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.4 | 37 | 94 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 38 | 6 | ||
฿ 3,950.00 | AQUA DRILL EX FLAT OIL HOLE 5D | 10 ชิ้น | 5 วัน | 5.5 | 37 | 94 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 39 | 6 | ||
฿ 5,548.47 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.6 | 37 | 94 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 40 | 6 | ||
฿ 5,548.47 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.7 | 39 | 94 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 40 | 6 | ||
฿ 5,548.47 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.8 | 39 | 94 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 40 | 6 | ||
฿ 5,548.47 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.9 | 39 | 94 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 40 | 6 | ||
฿ 4,020.00 | AQUA DRILL EX FLAT OIL HOLE 5D | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 39 | 94 | ชนิดก้านตรง | 40 | 6 | ||
฿ 5,871.10 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.1 | 41 | 101 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 44 | 7 | ||
฿ 5,871.10 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.2 | 41 | 101 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 44 | 7 | ||
฿ 5,871.10 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.3 | 41 | 101 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 44 | 7 | ||
฿ 5,871.10 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.4 | 43 | 101 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 44 | 7 | ||
฿ 4,380.00 | AQUA DRILL EX FLAT OIL HOLE 5D | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.5 | 43 | 101 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 45 | 7 | ||
฿ 5,906.69 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.6 | 43 | 101 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 46 | 7 | ||
฿ 5,906.69 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.7 | 45 | 101 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 46 | 7 | ||
฿ 5,906.69 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.8 | 45 | 101 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 46 | 7 | ||
฿ 5,906.69 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.9 | 45 | 101 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 46 | 7 | ||
฿ 4,400.00 | AQUA DRILL EX FLAT OIL HOLE 5D | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 46 | 101 | ชนิดก้านตรง | 46 | 7 | ||
฿ 6,480.18 ฿ 3,596.50 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7.1 | 48 | 110 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 51 | 8 | ||
฿ 6,480.18 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.2 | 48 | 110 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 51 | 8 | ||
฿ 6,480.18 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.3 | 48 | 110 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 51 | 8 | ||
฿ 6,480.18 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.4 | 50 | 110 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 51 | 8 | ||
฿ 4,830.00 | AQUA DRILL EX FLAT OIL HOLE 5D | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.5 | 50 | 110 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 52 | 8 | ||
฿ 6,480.18 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.6 | 50 | 110 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 53 | 8 | ||
฿ 6,480.18 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.7 | 52 | 110 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 53 | 8 | ||
฿ 6,480.18 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.8 | 52 | 110 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 53 | 8 | ||
฿ 6,480.18 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.9 | 52 | 110 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 53 | 8 | ||
฿ 4,700.00 | AQUA DRILL EX FLAT OIL HOLE 5D | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 52 | 110 | ชนิดก้านตรง | 53 | 8 | ||
฿ 7,124.83 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.1 | 54 | 117 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 57 | 9 | ||
฿ 7,124.83 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.2 | 54 | 117 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 57 | 9 | ||
฿ 7,124.83 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.3 | 54 | 117 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 57 | 9 | ||
฿ 7,124.83 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.4 | 56 | 117 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 57 | 9 | ||
฿ 5,320.00 | AQUA DRILL EX FLAT OIL HOLE 5D | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.50000000000001 | 56 | 117 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 58 | 9 | ||
฿ 7,196.60 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.6 | 56 | 117 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 59 | 9 | ||
฿ 7,196.60 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.7 | 58 | 117 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 59 | 9 | ||
฿ 7,196.60 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.80000000000001 | 58 | 117 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 59 | 9 | ||
฿ 7,196.60 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.90000000000001 | 58 | 117 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 59 | 9 | ||
฿ 5,370.00 | AQUA DRILL EX FLAT OIL HOLE 5D | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 59 | 117 | ชนิดก้านตรง | 59 | 9 | ||
฿ 7,984.18 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.1 | 61 | 126 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 64 | 10 | ||
฿ 7,984.18 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.20000000000001 | 61 | 126 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 64 | 10 | ||
฿ 7,984.18 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.30000000000001 | 61 | 126 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 64 | 10 | ||
฿ 7,984.18 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.40000000000001 | 63 | 126 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 64 | 10 | ||
฿ 5,960.00 | AQUA DRILL EX FLAT OIL HOLE 5D | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.50000000000001 | 63 | 126 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 65 | 10 | ||
฿ 7,984.18 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.60000000000001 | 63 | 126 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 66 | 10 | ||
฿ 7,984.18 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.70000000000001 | 65 | 126 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 66 | 10 | ||
฿ 7,984.18 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.80000000000001 | 65 | 126 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 66 | 10 | ||
฿ 7,984.18 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.90000000000001 | 65 | 126 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 66 | 10 | ||
฿ 5,750.00 | AQUA DRILL EX FLAT OIL HOLE 5D | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 65 | 126 | ชนิดก้านตรง | 66 | 10 | ||
฿ 8,951.48 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.1 | 67 | 138 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 70 | 11 | ||
฿ 8,951.48 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.2 | 67 | 138 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 70 | 11 | ||
฿ 8,951.48 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.3 | 67 | 138 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 70 | 11 | ||
฿ 8,951.48 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.4 | 69 | 138 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 70 | 11 | ||
฿ 6,590.00 | AQUA DRILL EX FLAT OIL HOLE 5D | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.5 | 69 | 138 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 71 | 11 | ||
฿ 9,095.00 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.6 | 69 | 138 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 71 | 11 | ||
฿ 9,095.00 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.7 | 72 | 138 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 73 | 11 | ||
฿ 9,095.00 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.8 | 72 | 138 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 73 | 11 | ||
฿ 9,095.00 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.9 | 72 | 138 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 73 | 11 | ||
฿ 6,700.00 | AQUA DRILL EX FLAT OIL HOLE 5D | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 73 | 138 | ชนิดก้านตรง | 73 | 11 | ||
฿ 9,846.99 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11.1 | 74 | 146 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 77 | 12 | ||
฿ 9,846.99 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11.2 | 74 | 146 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 77 | 12 | ||
฿ 9,846.99 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11.3 | 74 | 146 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 77 | 12 | ||
฿ 9,846.99 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11.4 | 76 | 146 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 77 | 12 | ||
฿ 7,250.00 | AQUA DRILL EX FLAT OIL HOLE 5D | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11.5 | 76 | 146 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 78 | 12 | ||
฿ 9,846.99 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11.6 | 76 | 146 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 79 | 12 | ||
฿ 9,846.99 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11.7 | 78 | 146 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 79 | 12 | ||
฿ 9,846.99 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11.8 | 78 | 146 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 79 | 12 | ||
฿ 9,846.99 | NCH CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11.9 | 78 | 146 | ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน | 79 | 12 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | การเคลือบผิว Y/N | มี |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | มี | มุมบริเวณปลายแหลม(ระดับ) | 180 |
มุม บิด(°) | 24–30 | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | h7 | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | การเคลือบผิว AQEX |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง