(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้สำหรับการเชื่อมโครงสร้างทั่วไปบนยานพาหนะและในงานก่อสร้าง เหมาะสำหรับการเชื่อมติดและเชื่อมฉาก แผ่นโลหะบาง ๆ ประมาณ 20 มม. หรือน้อยกว่า รอยเชื่อมแนวราบมีลักษณะสวยงาม แวววาว สม่ำเสมอ ด้วยคุณสมบัติการซึมเข้าแนวเชื่อมได้ดีกว่า high titanium oxide และ lime titania ทำให้เหมาะสำหรับการเชื่อมข้อต่อ และรวมถึงการเชื่อมแผ่นโลหะ
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ลวดเชื่อม | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ขั้ว(มิลลิเมตร) | 6 | ช่วง กระแสไฟฟ้า ต่ำกว่า(ก) | 250 to 330 |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงกระแสไฟฟ้า, ตำแหน่งแนวตั้ง , การยก , ระดับบน | - | มาตรฐาน JIS | Z3211 E4319 | มาตรฐาน AWS | ใช้ได้กับ A5.1 E6019 |
ความจุภายใน | 1 กล่อง (20 กก.) | มวล(ก.) | 20000 | แอพพลิเคชั่นและคุณสมบัติการใช้งาน | ประกอบด้วยผงเหล็กจำนวนมากและมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม สามารถใช้การได้ดีในทุกตำแหน่งและคุณสมบัติในการกำจัดตะกรันและรีอาร์คที่ดีเยี่ยม |
องค์ประกอบทางเคมี C สำหรับโลหะเชื่อม(%) | 0.08 | องค์ประกอบทางเคมีสำหรับโลหะเชื่อม(%) | 0.14 | องค์ประกอบทางเคมี mn สำหรับโลหะเชื่อม(%) | 0.42 |
องค์ประกอบทางเคมี P สำหรับโลหะเชื่อม(%) | 0.014 | องค์ประกอบทางเคมี S สำหรับโลหะเชื่อม(%) | 0.008 | สีประจำตัว, สีปลายก้าน | ฟ้าขาว |
สีประจำตัวสีรอง | - | คุณสมบัติทางกล - MPa ความเค้น | 400 | คุณสมบัติทางกล ของ ความ ความทนต่อแรงดึง ความเค้น ด้วยโลหะเชื่อม mpa | 450 |
คุณสมบัติทางกล ของการขยาย ความเค้น รอยโลหะ(%) | 29 | คุณสมบัติทางกล ของพลังงานการดูดซับ ความเค้น เชื่อมโลหะ(J) | 120 | ได้รับการรับรองจากสำนักขนส่ง | NK ABS LR DNV BV |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง