(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับการเชื่อมที่ยื่นออกมาและการเชื่อมเนื้อ (ด้านล่างและด้านข้าง)มีความสามารถในการก่อสร้างงานเชื่อมที่มีประสิทธิภาพสูงปริมาณตะกรันใกล้เคียงกับ ขดลวด ตัน
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ขดลวด เชื่อม | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลวด(มิลลิเมตร) | 1.2 | มาตรฐาน JIS | Z3313 ครั้ง 49J 0 T15-1CAU |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน AWS | A5.20 E71T-1C ใช้ได้ | ความจุภายใน | 1 กล่อง (20 กก.) | มวล(ก.) | 20000 |
แอพพลิเคชั่นและคุณสมบัติการใช้งาน | สามารถใช้สำหรับการเชื่อม เหล็กกล้า ผ้าใบแลพแผ่นชีต เคลือบ สังกะสี บางที่มีน้ำหนัก การเคลือบผิว ประมาณ 40-90 กรัม / ตร.ม.ขดลวด มีความต้านทานความพรุนที่เหนือกว่าและมีการ เศษตัด เล็กน้อย | องค์ประกอบทางเคมี C สำหรับโลหะเชื่อม(%) | 0.10 | องค์ประกอบทางเคมีสำหรับโลหะเชื่อม(%) | 0.40 |
องค์ประกอบทางเคมี mn สำหรับโลหะเชื่อม(%) | 1.55 | องค์ประกอบทางเคมี P สำหรับโลหะเชื่อม(%) | 0.025 | องค์ประกอบทางเคมี S สำหรับโลหะเชื่อม(%) | 0.012 |
องค์ประกอบทางเคมีอื่น ๆ สำหรับโลหะเชื่อม | - | ตัวอย่าง คุณสมบัติเชิงกล ของโลหะเชื่อม - 0.2% ความเค้น พิสูจน์แล้ว | 480 | คุณสมบัติทางกล ของ ความ ความทนต่อแรงดึง ความเค้น ด้วยโลหะเชื่อม mpa | 590 |
คุณสมบัติทางกล ของการขยาย ความเค้น รอยโลหะ(%) | 27 | คุณสมบัติทางกล ของพลังงานการดูดซับ ความเค้น เชื่อมโลหะ(J) | 100 | โล่กำบัง ก๊าซ | CO2 |
ได้รับการรับรองจากสำนักขนส่ง | - |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MX-100Z-1.2-20 ในชุด วัสดุ MAG / ขดลวด เคลือบ ฟลักซ์ สำหรับ เหล็กกล้า อ่อนถึง เหล็กกล้า เกรด 550 mpaMX-100Z
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง